1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: TX1SI-1214-16
- Materiał: igutex® TX1
- Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Splot
- Żywotność:
Łożysko do wymagających zastosowań do 200 MPa
- Aż do 200 MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie
- Odporny na zużycie i stabilny wymiarowo
- Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® TX1 | Łożysko do wymagających zastosowań wiążących się z obciążeniami dochodzącymi do 200 MPa
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Aż do 200 MPa obciążeń statycznych oraz 140 MPa dynamicznych
- Odporność na zużycie oraz stabilność wymiarowa
- Dobra odporność na media
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?