1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: UW160SM-0304-03
- Materiał: iglidur® UW160
- Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Zgodny z wymogami KTW, odpowiedni do kontaktu z wodą pitną
- Niezwykle odporne na zużycie w środowisku ciekłym nawet przy długiej eksploatacji
- Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną (zgodny z wymogami KTW)
- Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® UW160 | Zgodność z wytycznymi zaleceń dla tworzyw sztucznych stosowanych w wodzie pitnej (KTW), odpowiedni do zastosowań wiążących się z kontaktem z wodą pitną
Typowe obszary zastosowań
Fluid technology
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Niezwykle wysoka odporność na zużycie przy pracy w ośrodkach ciekłych, nawet w przypadku długotrwałej eksploatacji
- Odpowiedni do zastosowań wiążących się z kontaktem z wodą pitną (zgodność z wytycznymi zaleceń dla tworzyw sztucznych wchodzących w kontakt z wodą pitną KTW)
- Dobra odporność na media
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Fluid technology
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?