iglidur® W360, tuleja ślizgowa, mm

Wytrzymałe łożysko do zastosowań ogólnych

iglidur® W360, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® W360, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® W360, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® W360, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: W360SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® W360
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
Wytrzymałe łożysko do zastosowań ogólnych
  • Niezwykle odporne na zużycie
  • Ciągła praca do +180°CCi
  • Do stosowania w mokrym środowisku
iglidur® W360 | Długodystansowiec do zastosowań ogólnych
 
  • Niezwykle odporne na zużycie
  • Możliwość ciągłej pracy w temperaturach do +180°C
  • Możliwość pracy w środowiskach wilgotnych
  • Dobry stosunek wydajności do ceny
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Nowy materiał iglidur® W360 łączy w sobie wyjątkowo długą żywotność, znakomitą odporność termiczną, zredukowaną absorpcję wilgoci oraz dobry stosunek jakości do ceny; wszystko to czyni go prawdziwie wszechstronnym materiałem na polu zastosowań wymagających wysokiej trwałości.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Fitness and sports
Motor bikes & Scooters
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądane są łożyska o szczególnie wysokiej wytrzymałości na zużycie do pracy przy umiarkowanych obciążeniach
  • Gdy występuje regularny kontakt z wilgocią
  • Gdy temperatury pracy stale przekraczają +90 °C
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa