iglidur® TX1, tuleja ślizgowa, mm

Łożysko do wymagających zastosowań do 200 MPa

iglidur® TX1, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® TX1, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® TX1, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® TX1, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: TX1SM-2024-15
  • Materiał: igutex® TX1
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Splot
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
Łożysko do wymagających zastosowań do 200 MPa
  • Aż do 200 MPa statycznie oraz 140 MPa dynamicznie
  • Odporny na zużycie i stabilny wymiarowo
  • Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® TX1 | Łożysko do wymagających zastosowań wiążących się z obciążeniami dochodzącymi do 200 MPa
 
  • Aż do 200 MPa obciążeń statycznych oraz 140 MPa dynamicznych
  • Odporność na zużycie oraz stabilność wymiarowa
  • Dobra odporność na media
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® TX1 cechują się znakomitą nośnością przy wysokich obciążeniach połączoną z dobrą odpornością na ścieranie. Specjalna konstrukcja nie tylko powoduje świetną stabilność wymiarową, ale również pozwala na bezsmarową i bezobsługową pracę dzięki smarom stałym. Pełną listę właściwości materiału uzupełnia wysoka odporność na brud i media.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy zastosowanie wiąże się z ciągłymi obciążeniami statycznymi
  • W zastosowaniach wiążących się z ruchami wahliwymi przy wysokich obciążeniach
  • Gdy występują nie tylko duże obciążenia, ale również wymagana jest odporność na wysokie temperatury oraz media
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00