1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JVSI-0608-06
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Sklep z bezluzowymi łożyskami z napięciem wstępnym
- Wymiary:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Standardowy asortyment wyrobów z magazynu
- łożyska ślizgowe z promieniowym lub osiowym obciążeniem wstępnym
- Całkowicie bez luzu bez obciążenia
- Material: iglidur® J
- Bezobsługowa i możliwa do obliczenia żywotność
iglidur® JVSM – łożysko bezluzowe z naprężeniem wstępnym
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?