iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Wstępnie obciążone tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
iglidur® J | wszechstronny długodystansowiec
 
  • Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Niskie zużycie przy różnych materiałach wałów
  • Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Tłumienie drgań
  • Dobra odporność chemiczna
  • Najlepszy materiał do stosowania przy współpracy z ekonomicznymi, miękkimi materiałami wałów
  • Niska absorpcja wilgoci
Jedną z najważniejszych zalet łożysk ślizgowych iglidur® J z kołnierzem jest połączenie niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho z niską tendencją do występowania zjawiska "stick-slip". Ze względu na maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie w przypadku bardzo wysokich obciążeń.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Dla dużych prędkości
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich naciskach
  • Gdy pożądane jest niskie zużycie przy współpracy z wieloma różnymi rodzajami wałów
  • Gdy wymagane są niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Tłumienie drgań
  • Gdy niezbędna jest dobra odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy poszukiwana jest najlepsza sprawność przy współpracy z ekonomicznymi miękkimi materiałami wałów
  • Niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00