iglidur® JVSI, łożysko wstępnie obciążone, bez luzu, calowe

Promieniowe i osiowe wstępnie obciążone.

iglidur® JVSI, łożysko wstępnie obciążone, bez luzu, calowe
iglidur® JVSI, łożysko wstępnie obciążone, bez luzu, calowe drawing
1 od 2
iglidur® JVSI, łożysko wstępnie obciążone, bez luzu, calowe
iglidur® JVSI, łożysko wstępnie obciążone, bez luzu, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVSI-0608-06
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska wstępnie obciążone bez luzu Anuluj
  • Wymiary:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Standardowy asortyment wyrobów dostępny z magazynu
  • łożyska ślizgowe z naprężeniem promieniowym i osiowym
  • W stanie nieobciążonym nie ma żadnego luzu
  • Materiał: iglidur® J
  • Bezobsługowa i przewidywalna żywotność
iglidur® JVSM – łożysko bezluzowe z naprężeniem wstępnym
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest promieniowe i/lub osiowe naprężenie wstępne łożysk
  • Gdy wymagane jest łożysko bez luzu w stanie nieobciążonym
  • Gdy potrzebujesz wrażenia braku luzu podczas pracy
Kiedy nie stosować?
  • Gdy wymagana jest wersja łożyska o zmniejszonym luzie 
  • Prosimy o kontakt
  • Gdy naprężenie wstępne musi wytrzymać duże obciążenia promieniowe
  • Gdy przy dużych obciążeniach wymagana jest całkowita bezluzowość
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa