1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JVSM-1820-18
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Łożyska wstępnie obciążone bez luzu Anuluj
- Wymiary:
- d1 18 mm
- d2 20 mm
- b1 18 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM – łożysko bezluzowe z naprężeniem wstępnym
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
Łożyska iglidur® typu JVSI i JVFI są bezluzowe w stanie nieobciążonym dzięki osiowemu i/lub promieniowemu naprężeniu wstępnemu. Materiał iglidur® J charakteryzuje się wyjątkowo niskimi współczynnikami tarcia podczas pracy na sucho oraz bardzo niewielkim efektem „stick-slip”. Idealny do montażu antywibracyjnego łożysk pedałów itp.
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?