Przeguby kulowe - kątowe / liniowe

Łożyska oporowe igubal® są odporne na korozję, działanie substancji chemicznych, brud i pył, promieniowanie UV oraz jądrowe. Dodatkowo, są one także odporne na wpływ temperatur w zakresie od -30 do +80 °C. Łożyska oporowe o konstrukcji pozwalającej oszczędzić miejsce składają się z dwóch elementów: odpornej na uderzenia i sztywnej panewki kulistej oraz ślizgającej się w niej swobodnie podkładki kulistej, przytrzymywanej przez znajdujący się na niej wał. Łożyska są dostępne w rozmiarach od 5 do 20 mm. Na zapytanie igus® podejmie się także produkcji części specjalnych o innych wymiarach.
Liczba produktów: 0