Podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące wykonane z metalu są ciężkie, często drogie i wymagają znacznych nakładów konserwacyjnych. Bardziej ekonomiczna alternatywa: podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące serii igubal®. Są one wykonane z polimerów, które pozwalają obniżyć masę nawet o 80% oraz zredukować koszty nawet o 40%. Ale to nie wszystko. Podwójne łożyska przegubowe i przeguby łączące wykonane z tworzyw sztucznych są prostsze w montażu i ułatwiają obniżenie kosztów eksploatacji. Nie wymagają one smarowania i są bezobsługowe. Asortyment podwójnych łożysk przegubowy i przegubów łączących igubal® jest stale poszerzany. Zaś dzięki systemowi modułowemu wykorzystującemu czasze kuliste wykonane z różnych materiałów oraz oprawy w różnych kształtach, każdy z pewnością znajdzie idealne dla siebie rozwiązanie. Na życzenie igus® podejmie się także produkcji części specjalnych. Z podwójnych łożysk przegubowych i przegubów łączących igubal® korzystają firmy działające na takich polach jak przemysł motoryzacyjny, automatyzacja, agrotechnika, budowa urządzeń czy inżynieria motoryzacyjna.