:
Metalowe zespoły łożyskowe, występują niemalże na każdej produkcji w przenośnikach transportujących produkty. Wiele branż jednak ma bardzo duże wymagania odnośnie czystości lub występują zapylenie, brud, kurz, co uniemożliwia ich zastosowanie. Alternatywą do tego typu standardowych, ciężkich i smarowanych rozwiązań są lekkie wkłady do zespołów łożyskowych UCP lub wkłady do zespołów łożyskowych UCF od igus. Polimerowe wkłady łożyskowe mogą być stosowane zarówno w zespołach łożyskowych z oprawą stojakową jak i z oprawą kołnierzową i pasują wymiarowo 1:1 do standardowych rynkowych opraw żeliwnych, nierdzewnych oraz giętych z blachy. igus do zestawu proponuje dodatkowo polimerowe oprawy – pełne zespoły łożyskowe UCF i zespoły łożyskowe UCP .
Polimerowe wkłady do zespołów łożyskowych
Dzięki smarom stałym zawartym w strukturze materiału, polimerowe wkłady do zespołów łożyskowych są całkowicie bezsmarowe i nie wymagają dodatkowych serwisów, co powoduje, że są nawet do 40% bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
Wkłady do zespołów łożyskowych z tworzywa sztucznego dostępne są w wersji obrabianej (konstrukcja pełna) oraz wtryskiwanej (konstrukcja żebrowana), która jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Występują w wielu materiałach:
Zabezpieczenie zespołów łożyskowych
Dodatkowo, w branżach bardziej narażonych na zanieczyszczenia, można zastosować osłony do zespołów łożyskowych, które chronią go przed brudem.
Aby zabezpieczyć ruch osiowy wałka w zespole łożyskowym z polimerową wkładką<.strong>, stosowane są pierścienie zabezpieczające. Występują one w wersji ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, a nawet polimerowej.
zespół łożyskowy | zespoły łożyskowe | zespół łożyskowy z oprawą kołnierzową | zespół łożyskowy ucf