Łożyska kołnierzowe

Łożyska kołnierzowe igubal® są odporne na działanie substancji chemicznych, grube cząsteczki brudu i pyłu, promieniowanie UV oraz jądrowe. Łożyska kołnierzowe pracują poprawnie nawet w ekstremalnych warunkach termicznych, przy temperaturach pomiędzy -40 i +200 °C, a także są odporne na korozję, nawet przy pracy w środowiskach wilgotnych i mokrych. Pozwala im to pracować niezawodnie nawet w wymagających środowiskach i zawsze utrzymać właściwości eksploatacyjne oraz odporność na zużycie. Kolejna zaleta: oba rodzaje (wersje z 4 i 2 otworami) łożysk kołnierzowych igubal® są dziecinnie proste w montażu - nawet w trudno dostępnych miejscach. Wersje z 2 otworami posiadają dwa wydłużone otwory mocujące, co pozwala na regulację w dowolnym momencie. Dzięki temu 100% współosiowość nie jest konieczna. Błędy niewspółosiowości są automatycznie wyrównywane. Łożyska kołnierzowe (seria wymiarowa E) znajdują zastosowanie przy budowie maszyn i instalacji, w technologii automatyzacji, w przemyśle rolniczym oraz w branży spożywczej.
Liczba produktów: 0