Łożyska stojakowe

Łożyska stojakowe igubal® są do 40% bardziej ekonomiczne i do 80% lżejsze niż porównywalne rozwiązania metalowe. Są one także tańsze w eksploatacji, gdyż mogą pracować na sucho bez smarowania, co czyni je bezobsługowymi. Łożyska stojakowe igubal® cechują się wysoką trwałością oraz sztywnością - nawet w przypadku wieloletniego narażenia na wymagające warunki środowiskowe. Są one odporne na działanie czynników chemicznych, niekorodujące oraz pracują prawidłowo nawet przy zanurzeniu w cieczach i innych mediach. Nawet promieniowanie UV, jądrowe oraz temperatury pomiędzy -30 i +80 °C nie wywierają niekorzystnego wpływu na ich właściwości eksploatacyjne i odporność na zużycie. Ponadto, łożyska stojakowe są także odporne na brud i pył.  Asortyment jest stale poszerzany. Łożyska stojakowe są obecnie dostępne w seriach wymiarowych K (także wymiary calowe) i E dla wałów o średnicach od 5 do 50 mm (tolerancja wału powinna mieścić się w granicach pomiędzy h6 i h9). Dzięki wielu różnym kształtom opraw, łożyska stojakowe można zamontować nawet w miejscach trudno dostępnych lub o nietypowym kształcie. Kolejną zaletą łożysk stojakowych jest fakt, iż są one wyposażone w czasze kuliste, co umożliwia automatyczną kompensację kąta. Pozwala to łożyskom automatycznie wyrównać błędy niewspółosiowości oraz obciążenia krawędziowe, jak również niewspółosiowość i odchylenia wału. Dodatkowo, w przeciwieństwie do łożysk metalowych, są one zdolne do pochłaniania i tłumienia drgań o wysokiej częstotliwości. Sprawia to, iż znakomicie sprawdzają się one w zastosowaniach, gdzie z uwagi na budowę efekty te są nieuniknione.
Liczba produktów: 0