Głowice przegubowe igubal® są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu. Ułatwiają one obrotowe, wahliwe oraz liniowe ruchy wałów - w tak różnorodnych zastosowaniach jak np. urządzenia pakujące, instalacje na morzu czy rowery. Dla praktycznie każdych warunków montażowych można znaleźć odpowiednią wersję. Głowice przegubowe są dostępne w seriach wymiarowych K i E (DIN ISO 12240) dla wałów o średnicach od 2 do 30 mm (tolerancja wału powinna mieścić się w granicach pomiędzy h6 i h9). Tolerancja łożyska oraz kształt jego oprawy także są zmienne - może ona mieć konstrukcję długą lub krótką, bądź też posiadać gwint męski lub żeński. W wersji standardowej łożyska zaprojektowano z dużym luzem, tak, aby zapewnić bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obwodowych. Tolerancja może być zmieniona na zapytanie. Głowice przegubowe igubal® utrzymują swoje właściwości eksploatacyjne oraz wytrzymałościowe nawet w wymagających środowiskach. Są one odporne na korozję, wpływ temperatur w zakresie od -40 do +200 °C, działanie czynników chemicznych, promieniowanie UV, jądrowe, brud oraz pył. Dodatkowo, w przeciwieństwie do porównywalnych produktów metalowych, głowice przegubowe są zdolne do pochłaniania drgań. Dzięki tej właściwości są one idealne do zastosowań wiążących się z drganiami o wysokiej częstotliwości.