Rozwój zgodnych z FDA wysokowydajnych tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego jest znaczącym postępem w bezpieczeństwie żywności. Tworzywa te spełniają rygorystyczne normy, takie jak Rozporządzenie UE-10/2011, aby zapobiegać zanieczyszczeniu żywności i zapewnić bezpieczne przetwarzanie. Ich zdolność do pracy bez dodatkowych środków smarnych oraz odporność na różne procesy czyszczenia i sterylizacji sprawiają, że są idealnym wyborem do produkcji żywności. Niebieskie zabarwienie i wykrywalne dodatki dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, umożliwiając optyczne i magnetyczne wykrywanie i lokalizację w przypadku pęknięcia lub uszkodzenia.