Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Opaski do łożysk kulkowych

Wysokowydajny produkt wykonany z iglidur A500

Wysoka odporność i długa żywotność: ta opaska do łożyska kulkowego umożliwia niezawodną pracę w temperaturach od -100 do +150°C i w połączeniu z chemikaliami.

▲ Technologia w górę:
➥ Zgodność z wymogami FDA i UE 10/2011: odpowiednie do kontaktu z chemikaliami i żywnością

▼ Koszty w dół:
➥ Dodatkowa redukcja nieplanowanych przestojów

■ Dowód:
➥ Z powodzeniem przetestowane w laboratorium testowym igus do 3000 N

● Zrównoważony rozwój:
➥ W 100% bezsmarowe, czyste i higieniczne
 
Arkusz informacyjny do pobrania
Opaska do łożyska kulkowego iglidur A500

Już teraz zapytaj eksperta o nowe produkty.

Podanie numeru telefonu jest opcjonalne. Może być on jednak przydatny w przypadku pytań lub potrzebnych wyjaśnień.
Potrzebujemy Twojego kodu pocztowego i kraju, aby prawidłowo przypisać Twoje zapytania do właściwej osoby kontaktowej
* Te pola należy wypełnić

Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych.