Zmień język :
igus jest producentem komponentów wykonanych z wysokowydajnych polimerów dla ruchu, z siedzibą w Kolonii (Niemcy). Od 1964 roku opracowujemy i produkujemy motion plastics, innowacyjne produkty wykonane z bezsmarowych tworzyw sztucznych. Obejmują one prowadniki kablowe, kable, łożyska ślizgowe, technologię śrub pociągowych, roboty i inteligentną technologię czujników, które pomagają naszym klientom w ulepszaniu technologii i obniżaniu kosztów. Większość produktów jest wytwarzana w procesie formowania wtryskowego, od którego pochodzi nazwa firmy: igus = Industriespritzgus (przemysłowe formowanie wtryskowe).
Frank Blase o swojej pasji — i pasji igus — do nowych produktów
"Naszą wizją jest stworzenie świata bez smarowania — z trwałymi, bezobsługowymi polimerami do ruchu, które są neutralne pod względem emisji CO₂, nie generują odpadów i oferują naszym klientom najłatwiejszą współpracę: technicznie lepszą, bardziej opłacalną i ekologicznie rozsądną".
W ten sposób Frank Blase, Prezes Zarządu, podsumowuje wizję igus. W centrum uwagi znajdują się nasi klienci, dla których nieustannie wdrażamy nowe pomysły. Każdego roku opracowujemy ponad 200 nowych produktów motion plastics, zawsze mając na celu poprawę tego, co się porusza. Chcemy tworzyć trwałe produkty dla ruchu, które są bezsmarowe, zmniejszają masę i zapewniają nowe, lepsze rozwiązania. Chcemy, aby "Koszty w dół i Technologia w górę" dotyczyło także obrabiarek, zastosowań w pomieszczeniach czystych, samochodów, systemów solarnych i wielu innych.

Poznaj świat motion plastics w jednym miejscu. W magazynie znajdziesz kompaktowy przegląd najważniejszych informacji o igus, naszych produktach, usługach i rozwiązaniach z wysokowydajnych polimerów. Pobierz magazyn i sprawdź, jak motion plastics pomagają ulepszać ruch w różnych branżach i aplikacjach.

Zawsze szukamy nowych partnerów, którzy chcą z nami współpracować w dłuższej perspektywie i rozwijać się razem z nami — zarówno jako dostawca, jak i dystrybutor. Oczywiście w centrum naszych wysiłków jest klient, dla którego wspólnie staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Powiedzieliśmy już o sobie wystarczająco dużo. Ale co nasi klienci mówią o produktach igus i motion plastics? Na poniższej stronie zebraliśmy kilka specjalnych opinii klientów, do których można uzyskać dostęp, klikając link.
1,155 mld euro
obroty 2025
5423
pracowników na całym świecie
37
lokalizacji i 50 dystrybutorów,
reprezentowana w ponad 80 krajach
5500 m²
laboratorium testowe w Kolonii,
z 17 000 testów rocznie
247 000
części prosto z magazynu
857
maszyny do formowania wtryskowego
15 października 1964 r. przez Margret i Güntera Blase w Kolonii (Mülheim); w 100% własność rodziny
Z kolońskiego podwórka w świat — więcej o historii igus
Michael Blaß, CEO działu systemów e-prowadników
Artur Pepliński, CEO igus International, rzecznik prasowy ds. Ekonomicznej automatyzacji i zarządzania
Dr Thilo Schultes, dyrektor generalny ds. operacyjnych
Tobias Vogel, dyrektor generalny ds. łożysk ślizgowych i technologii liniowej
Frank Blase
Zarządzanie jakością i środowiskiem
DIN EN ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001
Inne certyfikaty i znaki jakości
Dzięki naszym nowościom z zakresu motion plastics nie przegapisz żadnych wiadomości o igus i naszych produktach. Nasz newsletter informuje na bieżąco o nowych produktach, ekscytujących zastosowaniach, aktualnych raportach laboratoryjnych i nie tylko.