Prowadnik napędowy

prowadnik napędowy 2.0

Ekstremalna dynamika i bardzo długie przesuwy dzięki niezużywającemu się napędowi

Pierwszy na świecie system prowadników kablowych z własnym napędem, teraz praktycznie niezużywający się dzięki silnikowi liniowemu. Dla bardzo długich przesuwów (1000 m i więcej) z ekstremalną dynamiką i długim czasem pracy. Dla układnic ASC nowej generacji Mniejsza masa pozwala na uzyskanie większych przyspieszeń i prędkości, a prowadnik napędowy 2.0 oferuje również znacznie dłuższą żywotność niż standardowe systemy prowadników kablowych. 
Wyślij zapytanie o prowadnik napędowy
Technologia w górę

Technologia w górę

  • Praktycznie niezużywający się napęd liniowy zapewniający jeszcze mniejsze tarcie podczas długich przesuwów
  • Siła napędowa nie musi pochodzić z zasilanego systemu (np. żurawia), ponieważ system e-prowadnika ma własny napęd
  • Dwie koncepcje napędu (napęd liniowy i napęd z kołem ciernym)
  • Znacznie dłuższy czas pracy z powodu bardzo niskiego naprężenia wywołanego siłami pchającymi/ciągnącymi
  • Dla nowej generacji suwnic ASC (Zautomatyzowana układnica)
  • Wyższe przyspieszenie i prędkość możliwe dzięki mniejszej masie
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi systemami prowadników kablowych
  • Krótsze długości przewodów, ze względu na centralne zasilanie, skutkujące niższymi kosztami okablowania przy zakupie
Udowodnione

Udowodnione

  • Stanowisko testowe w laboratorium igus
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

  • 4–6 t mniej ruchomej masy na dźwigu skutkujące zredukowanym zużyciem energii
  • Firma igus® jest od początku inwestorem w Mura Technology i pomaga w rozwoju recyklingu chemicznego. Od odpadów z tworzyw sztucznych do ropy naftowej w 20 minut.

Zanim

Suwnice ASC Wersja z bębnem przewodowym z silnikiem. Około czterech do sześciu ton masy, którą trzeba stałe i zużywa siłę napędową.

Później

Suwnice ASC z prowadnikiem napędowym Wersja z prowadnikiem napędowym igus. System e-prowadników z własną siłą napędową. Możliwe wyższe prędkości i dłuższe przesuwy.

Inne systemy dla długich przesuwów

Systemy prowadników kablowych dla długich przesuwów Odkryj różne systemy prowadników kablowych dla długich przesuwów, wynoszących do 1000 metrów i więcej, z prędkością 10 m/s i masą wypełnienia 50 kg/m.

System prowadników kablowych dla żurawi

System e-prowadnikowy w suwnicach W dźwigach stosowane są systemy prowadników kablowych i elastyczne przewody. Od lat udowadniają swoją wartość w ponad 10 000 portach, dzięki odpornym na korozję, bezobsługowym materiałom i długiej żywotności.

Darmowe opracowanie techniczne


Historie udanych zastosowań w branży dźwigowej

Suwnica wewnętrzna

Pięćdziesiąt procent więcej przestrzeni magazynowej

Dla systemu zasilania w pełni zautomatyzowanego systemu suwnicowego opracowano wyjątkowe rozwiązanie zajmujące mało miejsca, które sprawdziło się przy największych obciążeniach i ciągłej pracy — zapewnia o 50% więcej przestrzeni magazynowej.
Suwnica STS

Niezawodne pomimo ciągłej pracy

e-prowadnik rolkowy działa w jednym z największych portów przeładunkowych w Europie Zachodniej. Na masywnym dźwigu ship-to-shore działa bezproblemowo pomimo ciągłej pracy i ponad 100 metrowego przesuwu.
Inteligentne tworzywa sztuczne

... inne historie sukcesu

Dobór przykładowych zastosowań posortowany według typów dźwigów, pozwala dowiedzieć się w jaki sposób nasze prowadniki kablowe i przewody chainflex są wykorzystywane w branży dźwigowej.


Może także Państwa zainteresować

Sklep e-prowadników

Sklep e-prowadników Sklep z ponad 100 000 produktów dla zastosowań samonośnych, ślizgowych, wiszących i stojących.

Konfigurator e-prowadników

Konfigurator e-prowadników Budowa indywidualnego systemu prowadnika kablowego w zaledwie kilku krokach.

Recykling prowadników kablowych

Program recyklingu prowadników kablowych Chainge Oddaj e-prowadniki do recyklingu zamiast je wyrzucać.