Różne długości i szerokości wózków
Płaskie prowadnice liniowe drylin® lub szyny o wysokim profilu
Dostępna opcja odporna na korozję ze stali nierdzewnej
Do regulacji formatu
Technologia pakowania
Regulacja wysokości
Drukarki 3D
Regulacja ustawienia kamery
Bloki końcowe wykonane z aluminium lub ze stopu cynku
Śruba pociągowa łożyskowana ślizgowo lub kulkowo
Płyty montażowe z anodowanego aluminium
Materiał śruby pociągowej: stal lub stal nierdzewna
Napęd: samohamowna śruba trapezowa lub wielozwojna
Płaski i kompaktowy
wysoka stabilność skrętna
w pełni podparte
Szyna z twardo anodowanego aluminium
Płaski i kompaktowy
wysoka stabilność skrętna
w pełni podparte
Szyna z twardo anodowanego aluminium
Niższa siła napędowa
Zminimalizowany luz do 1500 obr./min (w zależności od długości i obciążenia)
Cicha praca - ograniczone drgania całego systemu
Skok 8x15 mm
Płaski i kompaktowy
wysoka stabilność skrętna
Szyna z twardo anodowanego aluminium
Gwinty trapezowe lub wielozwojne
Śruby pociągowe podparte na łożyskach kulkowych
Profil szynowy o wyższej konstrukcji, wyjątkowo odporny na skręcanie
Wersja ze stali nierdzewnej z odpornymi na korozję stalowymi komponentami (1.42305, 1.4408 lub 1.4571)
Wybierz swój materiał łożyska
Prowadnica liniowa drylin® W jako element ochronny
Dostępne z gwintami TR10x2, DS10x12, DS10x50
Niskoprofilowa konstrukcja
3 długości wózków
Możliwość zastosowania gwintów o różnych skokach
Indywidualna operacja każdym z wózków
Bezsmarowa prowadnica liniowa drylin® W
Regulacja luzu (opcja)
Pojedyncze części wykonane z aluminium lub polimeru
Bezsmarowe
Model podstawowy
Śruba pociągowa podparta na łożyskach ślizgowych
Możliwa modernizacja
Niewielkie i kompaktowe
Oparta o bezsmarowe prowadnice niskoprofilowe drylin® N rozmiar instalacyjny 27
W 100% bezsmarowe
Śruba pociągowa, łożysko kulkowe montowane dla zerowego luzu i dynamicznej pracy
Możliwa operacja ręczna lub automatyczna z silnikiem
SLN-27: oś liniowa z silnikiem krokowym NEMA11, łożysko kulkowe śruby pociągowej montowane poprzez mocowanie silnika lub łożysko kulkowe montowane na napędzie liniowym z silnikiem krokowym NEMA11
Małe (wymiary montażowe od 22 mm), lekkie i płaskie
Polimerowe łożyska ślizgowe w punktach łożyskowych
Niskoprofilowa struktura dzięki umieszczeniu śruby pociągowej z boku
Bezsmarowe i odporne na korozję, lekkie
Dowolny skok
Wózek miniaturowy drylin® T z regulacją
Śruba pociągowa możliwa w wersji z lewym lub prawym gwintem
Czujnik zintegrowany z wózkiem, oszczędność miejsca
Praca bez wymagania zasilania sieciowego
Zintegrowana taśma magnetyczna
Bezsmarowe działanie
Możliwe zastosowania dodatkowych akcesoriów
Ekonomiczne - rozwiązanie stołu krzyżowego do ręcznej regulacji
Bezsmarowe i odporne na korozję
Maksymalne długości skoku dla stołów krzyżowych 300 mm
Dla regulacji ręcznych
Płaski i kompaktowy
Cała konstrukcja wykonana z materiałów ze stali nierdzewnej VA i V4A
Odporność na korozję i działanie czynników chemicznych
Dla Twojego silnika krokowego
typu NEMA-23
Śruba pociągowa z łożyskami kulkowymi
Skoki 2 mm, 3 mm, 12 mm lub 50 mm na obrót
Kompaktowa konstrukcja, lekka, stabilna.