Całkowicie bezsmarowe, bezstopniowo rozsuwane szyny o długości skoku od 100 mm do 600 mm - maksymalne wydłużenie: 2000 mm. System teleskopowy składa się z szyn prowadzących z anodowanego aluminium i bloku ślizgowego wykonanego ze sprawdzonego tworzywa sztucznego iglidur®. Pozwala to na najlepsze możliwe, bezsmarowe działanie szyn teleskopowych. Dodatkowa zaleta: oprócz tego, że części te nie wymagają konserwacji, można je bezwarunkowo stosować w higienicznych warunkach.
Nie ma możliwości przeniesienia oleju ani smaru na inne produkty, odzież lub osoby. Nawet zastosowania w śluzach pomieszczeń czystych zostały już wdrożone. Ale praca na sucho zapewnia korzyści nawet w zastosowaniach gdzie występuje brud: cząsteczki brudu nie utkną w prowadnicy i nie zostaną sprasowane w lepką masę.