Komponenty ESD/ATEX wykonane z materiałów odpornych na zużycie

Komponenty wykonane z przewodzących i rozpraszających ładunki elektrostatyczne, wysokowydajnych polimerów służą do ochrony ludzi i maszyn przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Niezależnie od tego, czy podczas pracy z wrażliwymi komponentami elektronicznymi, w maszynach z delikatnymi częściami, czy w środowiskach zagrożonych wybuchem z dużą ilością pyłu lub gazów - wszędzie tam, gdzie tarcie może przyczynić się do iskrzenia, niezbędna jest specjalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi. igus oferuje szeroką gamę odpornych na zużycie komponentów wykonanych z materiałów antystatycznych, które dzięki zastosowanym smarom stałym i ich specjalnemu składowi, mają szczególnie długą żywotność i wymagają znacznie mniej prac konserwacyjnych.  

Komponenty rozpraszające do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi i ATEX

Prowadniki kablowe

Elementy ESD: prowadniki kablowe
e-prowadniki ESD

Zasilanie dla obszarów ESD i miejsc zagrożonych wybuchem


Łożyska rozładowujące ładunki elektryczne


Części specjalne o właściwościach ESD


Polimery ESD

Polimery odporne na zużycie o właściwościach rozpraszających ładunki elektrostatyczne - idealne do ochrony przed ESD i ATEX

iglidur® F2

  • Specyficzny opór objętościowy wynoszący 109Ωcm, metoda badania DIN IEC 93
  • Rezystancja powierzchniowa  109Ω, metoda badania DIN 53482

xirodur F180

  • Specyficzna rezystancja objętościowa 1012Ω cm
  • Rezystancja powierzchniowa 1012Ω

xirodur F182

  • Specyficzna rezystancja objętościowa 10Ω cm
  • Rezystancja powierzchniowa 104Ω

iglidur F

  • Specyficzny opór objętościowy wynoszący 103Ωcm, metoda badania DIN IEC 93
  • Rezystancja powierzchniowa 102Ω, metoda badania DIN 53482

iglidur I8-ESD

  • Rezystancja powierzchniowa 3,6x107Ω
  • Specyficzna rezystancja objętościowa 2,8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Specyficzna rezystancja objętościowa 1011Ω cm
  • Rezystancja powierzchniowa 1011Ω

Czy wszystkie produkty igus posiadają certyfikat ATEX?

Chociaż części oferowane przez igus są komponentami zgodnymi z definicją ATEX i dlatego powinny spełniać wytyczne ATEX, same nie muszą posiadać certyfikatu. Według oceny TÜV Rheinland, części ESD oferowane przez igus nie podlegają wytycznym 2014/34/UE, ponieważ nie posiadają funkcji autonomicznej i własnego źródła zapłonu. Dlatego nie można ich deklarować jako zgodne z ATEX. Niemniej jednak komponenty z materiału ESD zapobiegają obciążeniom statycznym i wynikającemu z tego niebezpieczeństwu wybuchu, co pomoże użytkownikom uzyskać certyfikat ATEX dla całej instalacji.  

Gdzie są używane komponenty ESD?

Typowym obszarem zastosowań komponentów wykonanych z materiału ESD są maszyny z wrażliwą elektroniką, takie jak automaty sprzedające. Nawet niewielkie wyładowanie może spowodować wiele szkód, które doprowadziłyby do bezpośrednich strat finansowych dla operatora. Inną dziedziną jest wyposażenie miejsc pracy, które wymagają szczególnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi - na przykład tam, gdzie produkowane i konserwowane są wrażliwe elementy elektroniczne. Urządzenia laboratoryjne w placówkach badawczych oraz maszyny w technologii medycznej są również często podatne na uszkodzenia ESD, dlatego, w wielu przypadkach, ludzie lubią używać materiałów rozpraszających ładunki elektrostatyczne, zwłaszcza jeśli zapewniają dodatkową higienę ze względu na bezsmarowość. W przemyśle półprzewodników komponenty wykonane z materiału rozpraszającego ładunki elektrostatyczne są wykorzystywane w automatyzacji montaż płytek drukowanych.  

Części ESD odgrywają istotną rolę w maszynach eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem i mających kontakt z substancjami łatwopalnymi o wysokich wymaganiach dotyczących ochrony przed wybuchem. Na przykład, Części ESD igus można znaleźć w cysternach, platformach wiertniczych and instalacjach lakierniczych. Szczególnie w przypadku zastosowań z łatwopalnymi gazami lub dużą ilością pyłu, produkty ESD pomagają chronić instalacje i przyczyniają się do bezpieczeństwa w miejscu pracy.