iglidur® F2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Kompatybilne z ESD, odporne na zużycie z odprowadzeniem

iglidur® F2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® F2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® F2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® F2, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: F2FM-0608-06
  • Materiał: iglidur® F2
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Kompatybilne z ESD, odporne na zużycie z odprowadzeniem
  • Używane do zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym
  • Również odpowiednie do stosowania na mokro
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
Iglidur® F2 | Możliwość pracy w zastosowaniach wymagających ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), odporność na zużycie oraz właściwości rozpraszające
 
  • Pomoc w zapobieganiu wyładowaniom elektrostatycznym
  • Możliwość zastosowania także w środowiskach wilgotnych
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® F2 pomaga zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Dobra odporność na działanie czynników chemicznych oraz wpływ temperatury, możliwość pracy nawet w środowiskach mokrych dzięki niskiej absorpcji wilgoci oraz dobre, ogólne współczynniki zużycia sprawiają, iż materiał ten sprawdza się w wielu różnorodnych zastosowaniach.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Machine tools
Robotics
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy łożysko powinno odprowadzać ładunki elektryczne
  • Gdy potrzeba uniwersalnego łożyska sprawdzającego się w szerokiej gamie zastosowań
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00