Technologia w górę i koszty w dół
motion plastics dla
oczyszczalni ścieków

Niezawodność mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków

Oczyszczalnie ścieków stanowią wyzwanie dla zastosowanych komponentów: pracują one w trybie ciągłym, są narażone na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i mają kontakt z cieczami, mikrobami, tłuszczami i brudem. Nasze systemy prowadników kablowych i przewody są zaprojektowane w taki sposób, aby działały niezawodnie tak długo, jak to tylko możliwe, we wszystkich wyobrażalnych warunkach. Czy to w zgarniaczu wzdłużnym w osadniku głównym, czy w piaskowniku i odtłuszczaczu: dzięki indywidualnym rozwiązaniom unika się przestojów, obniża koszty eksploatacji i zmniejsza czasochłonność konserwacji. igus® oferuje ekonomiczne prowadniki kablowe, przewody oraz rynny prowadzące opracowane specjalnie z myślą o oczyszczaniu ścieków, zarówno jako pojedyncze produkty, jak i gotowe systemy bezpośrednio z magazynu.

Zalety prowadników kablowych i przewodów igus:

  • Ekonomiczne
  • Oszczędzające przestrzeń montażową i masę
  • Bezobsługowe przy pracy 24/7
  • Szybka dostawa
  • Łatwy montaż
  • Kompletny system lub poszczególne komponenty bez minimalnej ilości zamówienia
  • Określanie żywotności online
  • Niski poziom hałasu oraz wibracji

Nowości 2022
Wkładki łożyskowe, szczególnie odporne na zużycie przy wyższych obciążeniach
Zasilanie dla suwnic wysięgnikowych o przesuwie do 10 metrów
Akcesoria do e-spool flex: nasadka szczotki i rolka prowadząca

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Pomarańczowa linia

e-loop iSet

Zaawansowana inżynieria stała się prosta.
Tylko trzy kliknięcia do pełnego zestawu

▶ Zapraszamy do wypróbowania basic flizz iSet teraz


Potencjalne oszczędności dzięki zastosowaniu systemów prowadników kablowych oraz przewodów igus


  • Nie jest wymagana regularna wymiana przewodów
  • Brak konieczności stosowania osobnego napędu dla bębna przewodowego z napędem silnikowym - oszczędność materiałów i energii
  • Brak konieczności stosowania pierścieni stykowych oraz regularnej wymiany styków
  • Brak plątania się oraz uszkodzeń przewodów
  • Długości przewodów krótsze do 50 % niż w festonach
Prześlij zapytanie dotyczące projektu już teraz!

Ekonomiczne produkty polimerowe igus dla oczyszczalni ścieków

e-prowadnik serii 2500

Seria e-prowadników 2500

e-prowadnik do długich przesuwów

Możliwa praca przy znacznych długościach samonośnych

Dłuższa żywotność przewodów dzięki bezpiecznemu prowadzeniu

Szybkie otwieranie i zamykanie

Łatwy montaż e-prowadnika

Przejdź do sklepu
chainflex CF9.25.12

chainflex CF9.25.12
(12G 2,5 mm²)

Do ekstremalnie wysokich obciążeń 

Elastyczny w niskich temperaturach

Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów

Brak halogenu, PVC i silikonu

Odporność na UV

Przejdź do sklepu
basic flizz

Zamknięty system prowadzenia basic flizz®

  • Obudowa odporna na wpływ warunków atmosferycznych
  • Prowadnik kablowy zapewniający niezadowne prowadzenie przewodów
  • Łatwy montaż
  • Możliwość przesuwu do 200 m i więcej
  • Ruchome teleskopowe ramie końcowe
  • dostępne jako wstępnie skonfigurowany iSet
Dodatkowe informacje

Monitorowanie stanu 24/7

Dodatkową ochronę prowadnika kablowego zapewnia system inteligentnych tworzyw sztucznych i.Sense EC.P (EC=e-prowadnik P=siła ciągnąca), który w sposób ciągły mierzy siły pchające/ciągnące. W przypadku przekroczenia progów siły, czujnik zgłasza zdarzenie i, w razie potrzeby, wyłącza system, aby zapobiec kosztownym uszkodzeniom.
Dowiedz się więcej o EC.P w oczyszczalniach ścieków

Konfigurator prowadników kablowych

Skonfiguruj kompletne systemy zasilania dla krótkich i długich przesuwów, a także do zastosowań wiszących. Wprowadź aplikację i parametry środowiskowe aplikacji, a konfigurator prowadników kablowych „ekspercki system e-prowadników” zasugeruje odpowiednie rozwiązania dla Twojego zasilania.

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zamów bezpłatnie teraz

Przetestowane w laboratorium badawczym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach

Zachęcamy do spojrzenia na pracę naszego laboratorium testowego przewodów chainflex® i e-prowadników, gdzie co roku przeprowadzanych jest ponad dziesięć miliardów cykli testowych.
Testy w komorze klimatycznej: tutaj zarówno e-prowadniki, jak i przewody chainflex są narażone na ekstremalne warunki, dzięki czemu mogą sprostać nawet najbardziej wymagającym specyfikacjom.

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów



Więcej informacji

Broszura produktowa dla oczyszczalni ścieków

Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Pobierz teraz

Usługa montażowa

Oszczędź czas i pieniądze na montażu oraz konserwacji swoich systemów prowadników kablowych
Nasze usługi