Łożyska bezsmarowe i niezawodna
ochrona kabli dla technologii medycznej

Sekwencje ruchów bez efektu stick-slip dla urządzeń do obróbki lub odpornych na temperaturę elementów ruchomych w piecach do spiekania lub topienia. Nasze prowadniki kablowe i technologia łożyskowa znajdują zastosowanie m.in. w: dentystycznych systemach rentgenowskich do dopasowania do pacjenta, do prowadzenia mediów w regulacji urządzeń zabiegowych, do płynnej regulacji podpór i nośników urządzeń, w piecach kołpakowych lub w centrach obróbczych do produkcji protez dentystycznych.

Urządzenie zabiegowe

Fotel dentystyczny to serce każdego gabinetu zabiegowego. Intuicyjna obsługa, komfort, ergonomia i niskie wymagania konserwacyjne odgrywają tutaj ważną rolę. Technologia łożysk do regulacji liniowych lub obrotowych, a także prowadniki kablowe do prowadzenia mediów powinny być tak trwałe i ciche, jak to tylko możliwe. Należy również zapewnić ruchy bez efektu stick-slip, aby umożliwić dosłownie płynną obsługę. Dzięki naszym całkowicie bezsmarownym i bezobsługowym powierzchniom oraz materiałom odpornym na korozję spełniamy te wymagania. Nasze systemy e-prowadników do montażu w urządzeniach kompaktowych zapewniają również niezawodne prowadzenie kabli zasilających i transmisji danych.
Gabinet stomatologiczny

Mechanizm siedzenia

Łożyska ślizgowe iglidur G w mechanizmie fotela dentystycznego Wytrzymałe łożyska ślizgowe
  • Odpowiednie dla wysokich obciążeń
  • Bezsmarowy i bezobsługowy
  • Doskonały współczynnik tarcia
Więcej informacji o tulejach kołnierzowych iglidur G

Lampa zabiegowa

Lampa zabiegowa z łożyskami ślizgowymi iglidur JVSI Wstępnie obciążone łożyska ślizgowe
  • Wstępnie obciążone, całkowicie bezluzowe, bez obciążenia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Bezsmarowy i bezobsługowy
Więcej o łożyskach ślizgowych iglidur JVSI

Fotel pacjenta z regulacją liniową

drylin T w regulacji fotela pacjenta Kompaktowe łożyska liniowe
  • Ślizg zamiast toczenia zapewnia długą żywotność
  • Składający się z niezwykle trwałych, bezsmarowych elementów ślizgowych
Więcej informacji o modułach liniowych drylin T


Regulacja wysokości urządzenia zabiegowego

drylin SHT w urządzeniu stomatologicznym Moduł liniowy ze śrubą pociągową
  • Solidna konstrukcja
  • Różne materiały wałków oraz śrub pociągowych
  • Może być dostarczony z systemem sterowania i silnikiem
Więcej informacji o drylin SHT


Regulacja wysokości urządzenia zabiegowego

Prowadnik kablowy w oddziale stomatologicznym Niewielkie prowadniki kablowe
  • Kompaktowe z małymi promieniami gięcia
  • Ciche ze względu na mały skok
  • Łatwe w wypełnianiu
Więcej informacji o serii e-prowadników E045



Zasilanie w elemencie dentystycznym

Urządzenie stomatologiczne z e-prowadnikiem Przewód odporny na skręcanie
  • Zaprojektowany do wysokich sił zginających, odśrodkowych i skręcających
  • Może być stosowany w ciasnych przestrzeniach montażowych
Zapraszamy do zapoznania się z chainflex CFROBOT teraz

Rentgen dentystyczny

W dzisiejszej diagnostyce obrazowej w stomatologii można tworzyć wyrafinowane i szczegółowe wizualizacje 360°. Od urządzeń rentgenowskich, takich jak emitery wewnątrzustne, po tomografy 3D, oferujemy wszystkie komponenty do łożysk obrotowych i liniowych, a także prowadnice kablowe. Ważne są tutaj bezawaryjne, trwałe, cicho poruszające się, ale także ekonomiczne rozwiązania.
Dzięki zoptymalizowanym współczynnikom tarcia i zużycia, całkowitemu braku smarowania i konserwacji oraz wysokiej wytrzymałości na skręcanie, nasze rozwiązania można znaleźć uniwersalnie w łożyskach regulowanych, wahliwych lub obrotowych w diagnostyce obrazowej. Ale oferujemy również pełną gamę prowadników kablowych i przewodów do ruchomych aplikacji do przesyłania energii i danych w urządzeniach medycznych.

Rentgen dentystyczny

Regulacja wysokości tomografu

dryspin w regulacji wysokości Śruba pociągowa dryspin
  • Bezsmarowa i bezobsługowa technologia łożyskowa
  • Do 30% dłuższa żywotność niż w przypadku konwencjonalnych napędów śrubowych
Więcej informacji o technologii śrub pociągowych dryspin

Regulacja wysokości prowadnicy kabla

Prowadnik kablowy E2 do prowadzenia przewodów Kompaktowe prowadniki kablowe
  • Bezpieczne prowadzenie w ograniczonych przestrzeniach
  • Krótki skok zapewniający cichą, płynną pracę
  • Wysoka stabilność zapewniająca długą żywotność
Więcej informacji o prowadnikach kablowych z serii E2

Regulacja wysokości podbródka

drylin SLW w regulacji wysokości podbródka Moduł liniowy ze śrubą pociągową
  • Kompaktowa regulacja liniowa śruby pociągowej
  • Wysoce odporne na skręcanie i zginanie
  • Z silnikami krokowymi do regulacji elektrycznych
Więcej informacji o modułach liniowych drylin SLW

Łożyskowanie skanera

Łożysko wieńcowe PRT do łożyskowania skanera Łożyska wieńcowe
  • Lekkie, kompaktowe i gotowe do instalacji
  • Z odpornymi na zużycie, bezsmarowymi i bezobsługowymi elementami ślizgowymi iglidur®
Więcej informacji o łożyskach wieńcowych PRT

Zasilanie podczas obrotu

Obrotowy system zasilania z podwójnym promieniem gięcia do obracania Obrotowe zasilanie
  • Standard ruchu obrotowego
  • Umożliwia kąt obrotu 900° i więcej
  • Możliwe prędkości obrotowe do 360°/s
Więcej informacji o obrotowych systemach zasilania

Regulacja liniowa na zagłówku

drylin do regulacji liniowej Ślizgowe łożyska liniowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe elementy ślizgowe
  • Wytrzymałe i odporne na rdzę dla długiej żywotności
  • Odporność na kurz i brud
Więcej informacji o łożyskach liniowych drylin N

Frezarka dentystyczna

Frezarki do produkcji CAD/CDM można znaleźć w laboratorium dentystycznym, gdzie z najwyższą precyzją wykonuje się protezy dentystyczne. Sercem zaawansowanych technologicznie urządzeń są dwie głowice frezujące, które przetwarzają półprodukt. Prowadzenie przewodów zasilających i transmisji danych do tych głowic frezujących musi płynnie podążać za dokładnymi sekwencjami ruchów bez ograniczania procesu pracy. Duże przyspieszenia i gwałtowne ruchy są również jednymi z wymagań stawianych prowadnicom kabli w sprzęcie laboratoryjnym. Nasze portfolio produktów wspiera tutaj laboratoria dentystyczne dzięki e-prowadnikom, przewodom i technologii łożysk, które umożliwiają niezawodną i bezobsługową pracę

Frezarka dentystyczna

Prowadzenie kabla frezarki

Prowadnik kablowy E2.1 do prowadzenia kabla frezarki Niewielkie e-prowadniki
  • Kompaktowe z małymi promieniami gięcia
  • Ciche ze względu na mały skok
  • Łatwe w wypełnianiu
Więcej informacji o prowadnikach kablowych serii E2.1

Gotowy do montażu e-prowadnik do frezarki

Prowadnik reacychain do prowadzenia kabli frezarki dentystycznej Wstępnie zmontowane systemy zasilania
  • Kompletny system e-prowadników wraz z kablami dla oszczędzającego czas montażu
  • Czas konfekcjonowania zostaje zredukowany nawet o 95%
Dowiedz się więcej o systemach zasilania readychain

Regulacja liniowa drzwi obudowy

drylin W hybryda do prowadzenia w obudowach Ślizgowe łożyska liniowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe elementy ślizgowe
  • Wytrzymałe i odporne na rdzę dla długiej żywotności
  • Odporność na kurz i brud
Więcej informacji o łożyskach liniowych drylin W

Zestaw próbek dla technologii medycznej

Zamów bezpłatny zestaw próbek dla technologii medycznej!

Przetestuj nasze systemy zasilania i technologię łożyskową dla sprzętu medycznego. Sprawdź możliwość poprawy wydajności własnego wyposażenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Zamów zestaw próbek

Udane zastosowania w urządzeniach dentystycznych

Urządzenie odlewnicze w technologii dentystycznej

Dentystyczne urządzenie odlewnicze: niezawodne zamykanie

Ten sprzęt odlewniczy służy do produkcji protez dentystycznych. Ponieważ użyte stopy mogą nagrzewać się do kilkuset stopni, zastosowano trwały mechanizm blokujący oparty na prowadnicy profilowej drylin W.
Więcej informacji o tej aplikacji
Zastosowania w technologii medycznej

... inne historie sukcesu

Wykorzystując ten spis innych przykładów zastosowań zapraszamy do odkrycia, w których wózkach inwalidzkich nasza technologia łożysk i systemy prowadników kablowych są nadal z powodzeniem stosowane.

Odkryj teraz

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki igus corner najnowsze motion plastics są zawsze pod ręką, indywidualnie dostosowane do branży. 

Dostarczymy Państwu ekspozytor, zmontujemy go — na życzenie — i wypełnimy przegródki wybranymi produktami. Możecie też ustawić go Państwo samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zamów teraz bezpłatnie!

Dodatkowe informacje

Różne, specjalne łożyska dostosowane przez firmę igus® do konkretnych wymagań