iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wszechstronny klasyk z doskonałym współczynnikiem wydajności względem ceny

iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® G, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GFM-03040-15
  • Materiał: iglidur® G
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wszechstronny klasyk z doskonałym współczynnikiem wydajności względem ceny
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczny kosztowo
iglidur® G | Łożysko do zastosowań ogólnych
 
  • Ponad 650 rozmiarów dostępnych z magazynu
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
Łożyska iglidur® G realizują bardzo szeroki zakres różnych wymagań - są naprawdę "wszechstronne". Materiał ten jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, jest naprawdę "wszechstronny". Typowe zastosowania obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości poślizgu oraz średnie temperatury. iglidur® G to atleta wśród materiałów iglidur®. Radzi sobie nadzwyczaj dobrze we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest wszechstronnym klasykiem przede wszystkim w odniesieniu do ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych własności.
 
Typowe zastosowania
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań
Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Ekonomiczne wszechstronne łożysko
  • Od niskich do średnich prędkości poślizgu
  • Kiedy łożysko musi pracować na różnych materiałach wałka
  • Do ruchów oscylujących i obrotowych
Kiedy nie stosować?Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa