Prowadzenie energii staje się prostsze — poprzez innowacje i zrównoważony rozwój. Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.
Naszą misją jest ciągły rozwój i innowacje w e-prowadnikach oraz kablach. Pozwala to na zaoszczędzenie kosztów i dalsze podnoszenie jakości maszyn i systemów w tym samym czasie, czyli "Technologia w górę, koszty w dół" W tym roku chcielibyśmy również przedstawić innowacyjne systemy zasilania — od prowadników kablowych wykonanych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i do ekstremalnie długich przesuwów, niezwykle dynamicznych i długich czasów pracy, aż po kompletne rozwiązania iSet — wyrafinowana inżynieria w prosty sposób. Kompletne zestawy w zaledwie 3 kliknięcia!
Najważniejsze nowości 2022
eko-prowadnik E2.1.CG
Pierwszy prowadnik kablowy wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. W oparciu o program recyklingu "eko-prowadnik" igus, nowy e-prowadnik E2.1.CG został stworzony w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu — wszystko przetestowane w laboratorium igus.
STUDIUM PROJEKTOWE: Napędzany system prowadników kablowych do ekstremalnie długich przesuwów, wyjątkowo dynamicznych i długich czasów pracy. Prowadnik napędowy stosowany jest np. w suwnicach ASC.
STUDIUM PROJEKTOWE: e-tract to system odciągu kabli dla schludnego zarządzania przewodami w stacji ładującej. Automatyczny odciąg. Całkowicie zrezygnowano z pierścienia stykowego.
Odporność na ścieranie jest decydującym parametrem dla zastosowań prowadnika kablowego w pomieszczeniach czystych. Prowadnik kablowy C6 wyznacza standardy. Ścieranie jest ledwie mierzalne. Trudno o lepsze rozwiązanie: podczas stosowania nowego prowadnika kablowego C6 dla pomieszczeń czystych nie stwierdzono żadnych śladów ścierania — nawet jeśli był on poddawany wysokim obciążeniom mechanicznym.
e-skin flat to swobodnie wypełniany, kompaktowy system prowadzenia kabli. Łączone ze sobą profile dzięki modułowej konstrukcji umożliwiają skrócenie prowadników zgodnie z wymaganiami. Pojedyncze przewody można bardzo szybko wymienić bez konieczności zmiany całego źródła zasilania. Nowy UL style dla kompletnych systemów od naszej firmy. Certyfikowany standard z wężami CFCLEAN i PU dostępnymi jako readychain.
Dzięki wyposażeniu w nowe dodatkowe komponenty — rozpórka i czujnik ultradźwiękowy — e-skin® flat z prowadnikiem nośnym można wdrożyć w celu uzyskania większej długości samonośnej, bardziej kompaktowej instalacji i inteligentniejszego monitorowania.
Łatwe przejście z e-prowadnika ślizgowego na rolkowy
Łatwe przejście z prowadnika kablowego ślizgowego na toczny — jeden promień dla wszystkich serii, nie jest wymagane ogniwo adaptera, idealne dla długich przesuwów. Modernizacja, wydłużenie żywotności prowadnika kablowego, zmniejszenie różnorodności części łożysk i redukcja mocy napędowej do poruszania e-prowadnikiem.
Nowy e-prowadnik rolkowy, dla szczególnie wymagających zastosowań, spełnia wszystkie istotne wymagania stawiane żurawiom kontenerowym przyszłej generacji. Dłuższe ścieżki, wyższa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii.
Największy system modułowy do prawie każdego zastosowania
System E4.1 dla długich przesuwów, ślizgu i toczenia
Modułowy system E4.1 został rozszerzony o nowe ogniwa e-prowadnika rolkowego i podkładki ślizgowe. Te komponenty pozwalają na dostosowanie technologiczne i ekonomiczne systemu zasilania dla każdej aplikacji od 12 m do 500 m.
E4.1 wysoka stabilność i długa żywotność
E4.1 z rolkami dla najwyższych szybkości
E4.1 z podkładkami ślizgowymi dla ekstremalnie ściernych środowisk
Teraz możesz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki naszemu kompletnemu zestawowi e-prowadników. Nie trzeba tracić czasu na szukanie odpowiedniej serii prowadników kablowych i akcesoriów. Możemy zmontować kompletny zestaw e-prowadników.
Jeszcze łatwiejsze w obsłudze i jeszcze bardziej opłacalne
Profil ślizgowy AG5.Rail dla autoglide 5 zastępuje nieruchome ogniwa prowadnika między końcem stałym a środkiem przesuwu. Większy rozstaw, smukła konstrukcja i wygodne złącza wtykowe AG5.RAIL pozwalają zaoszczędzić na zakupie, transporcie i montażu.
Sprytny, modułowy system poprzeczek rozszerzających dla dużych średnic
Modułowa koncepcja poprzeczki rozszerzającej z mechanizmem otwierania E4Q: indywidualne dostosowanie prowadnika kablowego do średnicy węża. Łatwa instalacja bez użycia narzędzi i wymiana węży w razie potrzeby. Oszczędność czasu montażu: prosta, szybka i beznarzędziowa instalacja. Jeśli konieczna jest naprawa, wąż można szybko wymienić, otwierając poprzeczkę rozszerzającą.
e-prowadnik E4Q — nowy uniwersalny podział wewnętrzny
Pełna elastyczność, niezawodność i łatwość montażu w jednym
Nowa seria e-prowadników E4Q może być szybko otwierana bez użycia narzędzi. Po zwolnieniu poprzeczki, półkę można odblokować za pomocą suwaka, a następnie po prostu wyciągnąć.
W dwóch nowych rozmiarach i wariantach: prowadnik kablowy 112 mm i e-tuba o wysokości wewnętrznej 108 mm. Zapewnia maksymalną stabilność przy wysokiej masie wypełnienia, idealny do maszyn budowlanych i podnośników. Bez śrub, nitów ani sworzni, które mogą się poluzować pod wpływem wibracji.
Alternatywa dla pętli serwisowej... proste wypełnianie
Nowy e-loop przeznaczony specjalnie do zastosowań z napędem górnym to konstrukcja czteroczęściowa. Łatwe wypełnianie dzięki bocznemu otworowi. Łatwa konserwacja i długa żywotność. Odporność na uderzenia i pęknięcia.
Akcesoria i wersja mini dla najmniejszych przestrzeni
Akcesoria: szczotka do czyszczenia kabla przed zwinięciem oraz rolka prowadząca do wyciągnięcia „za róg”. e-spool flex mini 2.0 dla nieprzerwanego prowadzenia kabli w ciasnych przestrzeniach. Podwój długość przedłużenia e-spool flex mini 2.0 w porównaniu z konkurencyjnym produktem.
Zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390
e-spool to alternatywny bęben przewodowy bez pierścienia stykowego. Może służyć do bezpiecznego prowadzenia kabli w ciasnych przestrzeniach. e-spool jest teraz certyfikowany dla napędu scenicznego i teatralnego zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390 oraz z różnymi systemami monitorowania czujników.
Zig-zag dla podpór końca wału. Kompletne systemy do 15 m
Znormalizowane, modułowe zasilanie jako kompletny system z e-prowadnikiem, uchwytami montażowymi, podziałem wewnętrznym, skrzynką prowadzącą, płytą nośną i przygotowaniem do indywidualnego mocowania przewodów. Masa zmniejszona o 30%, a cena o 20%.
Bezpieczne prowadzenie pionowe w ciasnych przestrzeniach
Kompaktowe i ekonomiczne systemy prowadzenia w minimalnej przestrzeni montażowej. Bezpieczne prowadzenie prowadnika kablowego w wysokiej dynamice. Bezpieczna transmisja danych przez kabel zamiast drogiego rozwiązania optycznego.
Zasilanie dla żurawi wahadłowych o przesuwie do 10 metrów
Do tej pory wieszanie kabli na żurawiach wahadłowych często stanowiło duże ryzyko. Mogą się zaplątać i oderwać. guidelok GLO.S jest kompaktowo montowany na dźwigarze suwnicy i zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.
Najnowsze produkty i ulepszenia z dziedziny robotyki. Przykład: oszczędzający miejsce montaż z długością odciągu do 36% dzięki teleskopowemu triflex® R TRX i nie tylko.
Interaktywne modele 3D systemów prowadników kablowych
Możliwe jest otrzymanie interaktywnych modeli 3D systemów prowadników kablowych, które zapewniają skuteczną reprezentację i przekonujący wgląd we wnętrze produktów.