Znacząca redukcja kosztów serwisowania dzięki konserwacji predykcyjnej od igus | i.Cee
Podczas produkcji samochodów, przenośnik taśmowy nigdy się nie zatrzymuje. Ramiona cobotów do prac montażowych i spawalniczych są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach inteligentne koncepcje w stylu konserwacji predykcyjnej mają największy sens. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt dla Przemysłu 4.0, czy też o modernizację ukierunkowaną na zwiększenie wydajności - nasze rozwiązania z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne systemy modułowe i mogą być indywidualnie dopasowane do każdego systemu.
Zalety naszych inteligentnych rozwiązań w zakresie tworzyw sztucznych:
▲ Technologia w górę
Wydłużenie maksymalnej żywotności
Zwiększenie ogólnej wydajności zakładu
Integracja z koncepcjami Przemysłu 4.0 / IIoT
▼ Koszty w dół
Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki systemowi wczesnego ostrzegania
Brak nieplanowanych przestojów
Redukcja kosztów magazynowania
Różne obszary produkcji ...
... inteligentnie połączone
Konstrukcja karoserii samochodu
Procesy technologiczne podczas budowy karoserii przebiegają płynnie. Jeśli zatrzyma się jedna część maszyny, cała linia produkcyjna przestaje działać. Aby mieć stały nadzór nad przewodami elektrycznymi i zestawami zasilającymi robotów podczas ruchu obrotowego, jak również w ruchu liniowego na 7. osi, firma igus® opracowała swoje rozwiązanie do monitorowania stanu i.Sense. Cały czas dostarcza informacji o aktualnym stanie pracy, natychmiast wykrywa nieprawidłowości i zapobiega niepotrzebnym przestojom maszyn.
Układ przeniesienia napędu
Na linii produkcyjnej układu napędowego istnieje wysokie zapotrzebowanie na niezawodność maszyn. Różne stanowiska, z których część ma długie trasy, tworzą złożony system o dużej dynamice. Każde uszkodzenie wpływa na całą linię produkcyjną. W idealnym przypadku produkcja przebiega bez zakłóceń, a przestoje mogą być rozsądnie planowane z pomocą i.Cee, rozwiązania dla konserwacji predykcyjnej z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych.
Montaż końcowy
Podczas montażu końcowego w łańcuchu produkcyjnym wykonywane są ostatnie szlify. Jednak zapotrzebowanie na bezproblemowe działanie jest tutaj takie samo, jak na początku produkcji. Manipulatory, które często pomagają ludziom w produkcji podczas tego etapu, powinny być łatwe do przestawiania. W tym miejscu, polimerowe e-prowadniki, lekkie, ale wytrzymałe, są w sam raz. Rolki wspierające umożliwiają tu stabilne i niezawodne pokonywanie nawet długich odcinków.
Inteligentne tworzywa sztuczne i.Cee — całe mnóstwo rozwiązań Przemysłu 4.0 w jednym zestawie
Monitorowanie stanu | i.Sense
Takie koncepcje są najprostszą i najszybszą drogą do stworzenia produktu, który monitoruje sam siebie. Czujniki są montowane w celu sprawdzenia parametrów (takich jak temperatura, siły i fale dźwiękowe/drgania) z wcześniej określonymi limitami. Wartości wykraczające poza limity skutkują alarmem lub powiadomieniem. Informacje te stanowią podstawę do podjęcia kolejnych kroków, takich jak konserwacja lub wyłączenie systemu. W firmie igus podsumowujemy monitorowanie stanu pod terminem "i.Sense" ("Przeczuwam").
W przeciwieństwie do nich, rozwiązania konserwacji predykcyjnej wykorzystują czujniki i oprogramowanie do stworzenia systemu, który umożliwia dynamiczne obliczanie żywotności i optymalnych czasów konserwacji. Konserwacja predykcyjna jest kolejnym krokiem w kierunku wdrożenia kompleksowego, inteligentnego systemu dla Przemysłu 4.0. Celem jest zawsze maksymalizacja bezpieczeństwa systemu i użytkownika oraz żywotności produktu. W firmie igus nazywamy nasz system konserwacji predykcyjnej "i.Cee" (wywodzący się od "Przewiduję").
Inteligentne sieciowanie poszczególnych komponentów tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej. W firmie igus konserwacja predykcyjna jest podsumowywana pod terminem "i.Cee".
Centralnym elementem tego systemu jest oprogramowanie i.Cee. Czujniki w e-prowadniku, łożysku ślizgowym lub wózku liniowym, przekształcają produkty dostarczane z magazynu, w produkty inteligentne. Ulepszenie to stwarza możliwość określenia maksymalnej żywotności produktu igus®, a system i.Cee podpowiada również idealny czas na jego serwisowanie. Algorytmy dostosowują żywotność i czas serwisowania do sposobu użytkowania sprzętu. Dostarczane przez nas oprogramowanie, kilka czujników i nowy moduł komunikacyjny i.Cee plus II, w krótkim czasie przekształca standardowe produkty dostępne z magazynu, w inteligentne zasilanie lub technologię łożyskową.
Państwo określacie sposób przesyłania i dostępu do danych
Transfer danych w lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub w bezpiecznej chmurze (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Państwa dane w żadnym momencie nie opuszczają sieci firmowej, ponieważ oprogramowanie i.Cee komunikuje się tylko w obrębie wybranych sieci. W procesie tym spektrum informacji rozciąga się od pojedynczego e-prowadnika w maszynie, po park maszynowy i własny interfejs wyjściowy.
i.Cee:cloud
W przypadku rozwiązania opartego na Internecie, istnieją dwie możliwości: albo czujniki przesyłają swoje dane bezpośrednio do chmury, gdzie są one udostępniane w chronionym obszarze za pośrednictwem panelu sterowania przeglądarki. Albo robią sobie przystanek za pośrednictwem i.Cee.net, tzw. koncentratora danych. i.Cee.net znajduje się w Państwa lokalizacji, co pozwala na zatrzymanie lub dostosowanie wymiany danych z chmurą w dowolnym momencie.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności podczas rzeczywistej pracy w tak bardzo dynamicznym zastosowaniu, można to bezpośrednio wykryć za pomocą unikalnego systemu monitorowania zerwań i.Sense EC.B z inteligentnych tworzyw sztucznych.
Austriacki dostawca części dla branży motoryzacyjnej
Austriacki dostawca części samochodowych używa inteligentnych polimerów firmy igus do swoich suwnic bramowych, które automatycznie obsługują bloki silnika.
Samodzielny wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania
Posiadając niewielką ilość informacji na temat Państwa aplikacji, konsultant online w ukierunkowany sposób przeprowadzi wstępny wybór inteligentnych rozwiązań z tworzyw sztucznych. Podczas procesu selekcji, narzędzie zapewnia przegląd aktualnych opcji inteligentnych polimerów.
Przetestowane w laboratorium badawczym pod kątem zastosowań w rzeczywistych warunkach:
Ogromny zestaw próbek motion plastics
Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego.
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Mogą też Państwo skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.