Stanowisko testowe ładowacza czołowego

Stanowisko testowe ładowacza czołowego

Kluczowe dane stanowiska testowego

ZbiornikPrzepływ objętościowyCiśnienie roboczeSilnikSystemy kontrolne
300 l66 l/min.Maks. 220 barów11 kWSterowanie PLC z 10-calowym wyświetlaczem dotykowym

Możliwe różne tryby

PrzesuwyPraca wibracyjnaMaksymalne obciążenieVmaks
Pojedynczy przesuwŁatwo500 kg (zmienna)4 cykle/min. przy pełnym obrocie
Połączenie pojedynczych przesuwówWielokrotne
Przesuwy synchroniczne

Szczegółowe wyniki testów

Łożysko ślizgowe iglidur Z na ocynkowanym wale

Łożysko ślizgowe na ocynkowanym wale

Łożysko ślizgowe iglidur Z na wale CF53h

Łożyska ślizgowe na wale chromowanym CF5

Łożysko ślizgowe iglidur J na wale ze stali 304 SS

Wysokie obciążenia stali nierdzewnej?

Łożyska ślizgowe iglidur Z na wałku z nitro krabonizowanej stali St52

Łożysko ślizgowe na wale nawęglanym azotem St52

Wyniki poprzednich testów

Chcielibyśmy szczegółowo przedstawić aktualne wyniki testów

Aktualne wyniki testu

Jak odporna jest powierzchnia galwanizowana?

Punkt łożyskowy P1: Wytrzymałość iglidur na galwanizowanym wale

iglidur Z z chromowanym na twardo wałem CF5

Punkt łożyskowy P2: iglidur Z z twardo chromowanym wałem CF5

Wysokie obciążenia stali nierdzewnej?

Punkt łożyskowy P2: duże obciążenia na wale ze stali nierdzewnej

Azotonawęglany wał St52, lewy-prawy w bezpośrednim porównaniu

Punkt łożyskowy P3: wał z nitro karbonizowanej stali St52, porównanie łożyska ślizgowego

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa