W zastosowaniach przemysłowych, pęknięcie rdzenia lub efekt korkociągu stanowią zagrożenie. Często powoduje to przestoje maszyny. Firma igus projektuje przewody chainflex z wysokiej jakości miedzianymi żyłami o optymalnej długości skoku żyły, aby uniknąć takich przestojów. Ta struktura rdzenia zapewnia wysoką obciążalność w porównaniu z konwencjonalnymi przewodami silnikowymi. Z żyły o przekroju 10 mm² zaleca się przejście na pojedyncze żyły do systemów e-prowadników, ponieważ mogą one być stosowane w mniejszych przestrzeniach montażowych, co również korzystnie wpływa na konstrukcję mechaniczną całego systemu prowadników.
Ekonomiczność i kompaktowość to dwie podstawowe cechy, które stanowią o przewadze jednożyłowego przewodu silnikowego nad wielożyłowym. Pojedyncze żyły można wytwarzać znacznie niższym kosztem w porównaniu do alternatywnego rozwiązania w postaci rozwiązań wielożyłowych. Mała średnica umożliwia szybszą obróbkę, co ostatecznie przekłada się na korzystniejsze koszty produkcji.
Oprócz obniżenia kosztów, zajmują również mniej miejsca, co jest ważne, gdy przestrzeń montażowa jest niewielka. Oba czynniki sprawiają, że zastosowanie pojedynczych żył w e-prowadnikach przy różnych aplikacjach jest szczególnie atrakcyjne.