igusigus-icon-cart(0)

Przewód silnikowy chainflex®, CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
1 od 2
CFPE.15.01 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCFPE.15.01
1G1,5

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

igus-icon-phone+48 882 834 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00