Przewód silnikowy chainflex® CF300.UL.D: przewód wrzeciona, jednożyłowe

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem samogasnąca mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 od 4
Przewód silnikowy chainflex® CF300.UL.D: przewód wrzeciona, jednożyłowe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem samogasnąca mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem bezhalogenowa mieszanka TPE 2. Mieszanka TPE o wysokiej jakości mechanicznej 3. Przewód pleciony o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na zginanie składający się z nieosłoniętych drutów miedzianych
Przewód silnikowy chainflex® CF300.UL.D: przewód wrzeciona, jednożyłowe
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: TPE
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Bez silikonu
  • Odporność na promieniowanie UV: Wysoka
  • Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
  • Klasa chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

igus-icon-phone+48 882 834 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00