Wydłużono interwały konserwacyjne systemu e-prowadników i zaoszczędzono 40 000 euro. To nasza praca.
Wydłuż interwały konserwacyjne swojej maszyny dzięki systemom e-prowadników i zmniejsz koszty awarii i przestojów o kilka tysięcy euro.
*Aplikacja firmy igus w firmie Tata Steel Haldia w Indiach z przesuwem 480 m i długością prowadnika 240 m, pozwoliła uniknąć wymiany, która kosztowałaby około 40 000 euro.
Niskie wymaganie konserwacji. Niskie koszty.
Eliminacja konserwacji w systemach e-prowadników igus przez długi czas i w trudnych warunkach pracy jest często decydującym czynnikiem przy wyborze klienta. Urządzenia z przesuwem o długości 200 m pracują przez 8 lat przy minimalnej konserwacji. Systemu z przesuwem o długości do 60 m pracują od 15 lat, prawie bez konserwacji.
▼Koszty w dół
Przewidywanie żywotności
Za pomocą naszego kalkulatora żywotności uzyskasz oczekiwaną żywotność prowadnika za pomocą kilku kliknięć. Oczekiwana żywotność jest obliczana w podwójnych cyklach i kilometrach.
Proaktywna konserwacja maszyn i urządzeń przed przestojami lub utratą jakości. inteligentne tworzywa sztuczne zapoczątkowują erę prawdziwie przewidywalnych napraw - dla konserwacji w jej najsprytniejszej i najbardziej efektywnej formie.
Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność maszyny dzięki regularnemu lub ciągłemu wykrywaniu monitorowaniu stanu. Awarie są wykrywane w ciągu kilku sekund, a system wyłącza się, zapobiegając jeszcze większym szkodom. Konserwacja na pulsie maszyny.
Oszczędź czas i pieniądze na montażu i konserwacji swoich systemów e-prowadników
Szybka, bezbłędna instalacja i konserwacja wszystkich komponentów przez wykwalifikowanych specjalistów, zapewnia minimalny czas przestoju i gwarancję systemu igus, w zależności od zastosowania.
Systemy e-prowadników zamiast festonów, bębny przewodowe z silnikiem i szyny zbiorcze
e-prowadniki zamiast bębnów przewodowych z silnikiem
Zwłaszcza w ekstremalnych środowiskach, takich jak obiekty morskie, rdza może przez lata zmuszać operatorów do wymiany lub intensywnej konserwacji bębnów przewodowych z silnikiem. e-prowadniki działają innaczej. Warianty wysokowydajnych polimerów są odporne na chemikalia, słoną wodę i promieniowanie UV. W rezultacie, w niektórych zastosowaniach e-prowadniki mogą działać przez prawie dziesięć lat bez prawie żadnej konserwacji.
Systemy e-prowadników zamiast systemów wózków przewodowych
Jeśli chodzi o obsługę materiałów w hutach stali, kluczowe znaczenie ma niezawodność i niskie wymagania konserwacyjne. Modułowa konstrukcja e-prowadnika zapewnia zatem dużą elastyczność podczas instalacji oraz łatwość montażu i konserwacji. Zasadniczo jednak, właściwości niskiego zużycia prowadników, które są wykonane ze zoptymalizowanych trybologicznie polimerów, oraz ich doskonała ochrona przewodów zapewniają długą żywotność i minimalizują wymagania konserwacyjne oraz przestoje.
Wadą systemów szyn zbiorczych jest to, że są trudne do czyszczenia, a ich konserwacja jest złożona. Wkładki zamontowane na ramionach kolektora należy regularnie sprawdzać i wymieniać, gdy się zużyją. Aby ułatwić tę wymianę, system musi być wyłączony. Z drugiej strony, systemy e-prowadników są prawie bezobsługowe, mogą działać przez lata bez problemów i wymagają tylko podstawowej kontroli wizualnej, aby upewnić się, że system jest w odpowiednim stanie.
"Systemy e-prowadników igus działają bezbłędnie w żurawiach stoczniowych w Szanghaju od 2001, obsługując wypełnienia o masie 30 kg/m przy przesuwach 180 m. Działanie nie ustało nawet podczas tajfunu rok wcześniej. "
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
"W trudnych warunkach w firmie, która pracuje z betonem, e-prowadniki do zasilania igus od 12 lat w decydujący sposób przyczyniają się do stabilności i niezawodności funkcjonalnej suwnic wewnętrznych i robotów kartezjańskich. "
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"Odkąd zastosowano polimerowy e-prowadnik igus , wyposażenie działa bez żadnych problemów. Nie ma przestojów spowodowanych problemami z prowadnikiem, a moje centrum kosztów jest znacznie mniej obciążone. "
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
Skonsultuj się teraz z naszymi ekspertami, aby skrócić czas konserwacji Twojej aplikacji.
Technologia w górę, Koszty w dół dzięki systemom e-prowadników