Zmień język :

W zależności od liczby żył i przekroju, w rdzeniu kabla tworzy się wolna przestrzeń. Jeśli to możliwe, należy ją wypełnić prawdziwym rdzeniem (a nie, jak to często bywa, wypełniaczami lub atrapami rdzeni wykonanymi z materiałów odpadowych). Zapewnia to bezpieczne podparcie dla struktury splotu powyżej i zapobiega migracji splotu do środka kabla.

W kilku seriach testów skoordynowana kombinacja średnicy pojedynczych żył, długości skoku i kierunku okazała się najbardziej odpornym na zginanie rozwiązaniem w kablach zoptymalizowanych pod kątem ruchu. Zbyt cienkie pojedyncze żyły sprawiają, że kabel jest bardzo elastyczny, ale ma silną tendencję do załamywania się.

Materiały izolacyjne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie sklejały się ze sobą w kablu. Izolacja ma również za zadanie podtrzymywać skręcone pojedyncze żyły przewodu. W tym celu stosowane są wyłącznie najwyższej jakości, wytłaczane pod wysokim ciśnieniem materiały PVC lub TPE, które sprawdziły się w milionach kilometrów żył w zastosowaniach e-chains®.

Struktura skrętki musi być skręcona ze zoptymalizowaną krótką długością podziałową wokół mocnego rdzenia o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Ze względu na zastosowane materiały izolacyjne, powinna ona jednak być elastyczna w ramach określonego splotu. Rdzenie nawinięte w wiązki powinny składać się z 12 rdzeni.

Zamiast niedrogich włóknin, wypełniaczy lub dodatkowych wypełniaczy stosuje się wytłaczany płaszcz wewnętrzny z wypełnieniem klinowym. Środek ten zapewnia, że struktura splotu jest bezpiecznie prowadzona w kierunku wzdłużnym. Ponadto struktura splotu nie może się rozplatać ani migrować. Płaszcz wewnętrzny służy zatem jako solidna podstawa osłony.

Cały ekran powinien być wykonany ciasno, ze zoptymalizowanym kątem oplotu na wytłaczanym płaszczu wewnętrznym. Luźny, otwarty oplot lub nawet pętla znacznie zmniejszają ochronę kompatybilności elektromagnetycznej i mogą szczególnie szybko ulec uszkodzeniu z powodu przerwania przewodu ekranującego. Ciasny ogólny oplot ekranu zapewnia dodatkową ochronę przed skręcaniem struktury skrętki.

Płaszcz zewnętrzny z PVC, PUR lub TPE może spełniać szeroki zakres wymagań: od odporności na promieniowanie UV po elastyczność w niskich temperaturach, od odporności na olej po optymalizację kosztów. Ale wszystkie one powinny mieć jedną wspólną cechę: materiał płaszcza musi być wysoce odporny na ścieranie, nie może się kleić, musi być elastyczny, ale powinien również zapewniać wsparcie. W każdym przypadku płaszcz powinien być również wytłaczany pod ciśnieniem (wypełnienie klinowe).

Weryfikacja UL: chainflex® otrzymuje najwyższe uznanie od szanowanej na całym świecie organizacji testującej.
Z czystym sumieniem udzielamy 4-letniej gwarancji na nasze przewody specjalne, ponieważ dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3 800 m² i 700 równoległym testom, możemy dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów.
igus jest obecnie pierwszą niemiecką firmą, która potwierdziła tę obietnicę w odniesieniu do przewodów chainflex. W skomplikowanym procesie certyfikacji, amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność oświadczenia "igus 4-letnia gwarancja na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu firma z Kolonii jest pierwszą w Europie, której prawdziwość oświadczenia reklamowego została potwierdzona przez instytucję badawczą. W przyszłości żaden przewód chainflex nie opuści fabryki w dowolnym miejscu na świecie, który nie będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikalnym numerem B129699, który odnosi się do igus.
Łącznie 1044 z ponad 1350 przewodów znajdujących się w portfolio i dostępnych z magazynu posiada już klasyczną homologację UL. Jest to warunek wstępny sprawnego uruchomienia systemu w USA. Eksport systemów do Ameryki będzie zatem przebiegał sprawnie. Połączenie zatwierdzenia UL i etykiety marketingowej UL podwójnie zapewnia teraz płynny eksport:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem