Zmień język :

Zerwanie rdzenia to uszkodzenie przewodności elektrycznej w kablach z powodu pękniętych drutów miedzianych spowodowanych mechanicznym przeciążeniem / naprężeniem rozciągającym poszczególnych rdzeni pod wpływem ciągłego naprężenia zginającego.
Zerwanie rdzenia jest zwykle spowodowane niewłaściwym skręceniem żył i/lub niewłaściwym kierunkiem i długością skoku. Chociaż zastosowanie zbyt cienkich skrętek zapewnia większą elastyczność, w dłuższej perspektywie może prowadzić do pęknięć. igus® opiera się na zoptymalizowanej kombinacji średnicy pojedynczego drutu i kierunku lub długości skoku, co wynika z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w laboratorium testowym igus®.

Korkociąg to termin używany w odniesieniu do rozpoznawalnego z zewnątrz odkształcenia przypominającego śrubę całego kabla, spowodowanego mechanicznym przeciążeniem/naprężeniem rozciągającym podczas procesu zginania. Korkociąg jest zwykle spowodowany wadliwą konstrukcją kabla. Rdzenie nawinięte warstwowo, zewnętrzny płaszcz wytłoczony na wężu lub brakujący rdzeń mogą prowadzić do problemów. Ponadto, zastosowanie poza określonymi parametrami (zbyt mały promień gięcia, zbyt długi skok) może prowadzić do powstawania korkociągów.
Aby uniknąć korkociągów, igus® polega na żyłach nawiniętych w wiązki dla przewodów z więcej niż 12 żyłami. Żyły są nawinięte kilkakrotnie i dlatego zmieniają wewnętrzny i zewnętrzny promień zgiętego przewodu kilka razy w tej samej odległości. Zapewnia to kompensację sił rozciągających i ściskających oraz znacznie wydłuża żywotność kabla.

Uszkodzenie izolacji może powodować zwarcia w kablach elektrycznych z powodu uszkodzenia izolacji wokół żyły. Może to być spowodowane zmęczeniem materiału pod wpływem ciągłego naprężenia zginającego lub ścieraniem materiału w strukturze splotu. Pojedyncze pęknięcia żyły lub oplotu ekranującego prowadzą do przebicia izolacji.
Aby zapobiec uszkodzeniu izolacji rdzenia, stosuje się materiały takie jak TPE lub PVC, które nie sklejają się ze sobą. Materiały izolacyjne są również testowane w milionach uderzeń w laboratorium testowym igus®.

Pęcznienie płaszcza lub uszkodzenie płaszcza odnosi się do uszkodzenia płaszcza zewnętrznego kabla. Płaszcz staje się miękki i zniekształcony lub pęka, aż do momentu, gdy widoczne są skrętki lub ekran. Może to być spowodowane niewłaściwym doborem materiału pod względem zastosowanych olejów lub innych materiałów chemicznych. Zbyt niska temperatura otoczenia może również prowadzić do uszkodzenia osłony, jeśli jest ona zbyt niska od minimalnej temperatury określonej w arkuszu danych. Gdy tylko dojdzie do spęcznienia lub uszkodzenia płaszcza, kabel należy natychmiast wymienić.
Aby uniknąć uszkodzenia płaszcza, zaleca się przede wszystkim uwzględnienie zakresu temperatur i odporności kabla na olej. Jeśli kable są używane w środowiskach bezolejowych, wystarczą kable PVC nieodporne na olej, pod warunkiem, że stała temperatura otoczenia jest wyższa niż 5°C. Jeśli kable wchodzą w kontakt z olejami, zalecane są kable chainflex® z płaszczem zewnętrznym PUR lub TPE. Kable z płaszczem TPE są również odporne na oleje organiczne. Odporność na olej wszystkich kabli chainflex® jest określona zgodnie z normami DIN. Te materiały płaszczowe nadają się również do temperatur -25°C (PUR) lub nawet -35°C (TPE) do stałego użytku w łańcuchu energetycznym.

Przerwanie przewodu ekranującego to termin używany do opisania przeciążenia przewodów ekranujących, które chronią kabel przed skutkami kompatybilności elektromagnetycznej. Konsekwencje pęknięcia mogą być różne, od zmniejszonej skuteczności ekranu po zwarcia, gdy ostre końce drutu przebijają włókninę lub folię do rdzenia. Przyczyną jest często niekorzystny kąt oplotu. Jeśli ekran można łatwo przesunąć przez płaszcz po procesie zdejmowania izolacji, oznacza to, że kabel nie nadaje się do użytku w systemach zasilania energią.
Aby zapobiec pękaniu drutu ekranującego, igus® przeprowadził długoterminowe testy w celu określenia możliwie płaskiego kąta oplotu jako optymalnego kąta oplotu ekranu dla przewodów kompatybilnych z łańcuchem energetycznym. Kąt ten neutralizuje siły rozciągające i dlatego jest odpowiedni dla łańcuchów energetycznych. Mocny płaszcz wewnętrzny zapewnia dodatkową ochronę, dzięki czemu ekran nie może się poruszać w niekontrolowany sposób.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem