Zmień język :

Kable chainflex® lub kable z co najmniej 12 żyłami są zawsze projektowane z oplotem wiązkowym. Ten złożony splot zapewnia dłuższą żywotność przy ciągłym ruchu w łańcuchu energetycznym.
Co to jest skręcanie wiązek? W wielożyłowych, skręcanych kablach łańcuchów energetycznych często dochodzi do pęknięć korkociągów i rdzeni. Skręcanie wiązek eliminuje te problemy dzięki bardzo złożonemu, wielożyłowemu wnętrzu. W tym przypadku skrętka jest najpierw skręcana ze specjalną długością podziałową, a powstały rdzeń jest ponownie skręcany w celu utworzenia wiązek jednożyłowych. W przypadku dużych przekrojów odbywa się to wokół elementu odciążającego. Następnym krokiem jest ponowne skręcenie tych wiązek wokół rdzenia odpornego na naprężenia, prawdziwego elementu rdzenia.
Wielokrotne skręcanie rdzenia oznacza, że wszystkie rdzenie zmieniają wewnętrzny i zewnętrzny promień wygiętego kabla kilka razy w tej samej odległości. Siły rozciągające i ściskające są w ten sposób wyrównane wokół elementu rdzenia o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, co zapewnia strukturze splotu niezbędną stabilność wewnętrzną. Dzięki temu skrętka pozostaje stabilna nawet przy największych naprężeniach zginających.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem