Przewód systemu pomiarowego można znaleźć na każdym module napędowym i rozpoznać po jasnozielonym kolorze. Wywodzi się z normy DESINA i jego zastosowanie rozpowszechniło się poza obszar obrabiarek. Jego zadaniem jest sprzężenie zwrotne sygnału systemu enkodera z przetwornicą częstotliwości. Jest również nazywany przewodem obrotomierza lub enkodera. Zawiera wiele żył do transmisji danych dla przesyłu sygnału. Różne sygnały generowane przez enkoder kątowy odwzorowują dokładny ruch silnika i są przesyłane podczas tego ruchu. Z reguły w przewodzie transportowane są nie tylko dane systemu enkodera, ale również jego zasilanie.
Na rynku są różni producenci systemów pomiarowych. Elektrycznie identyczne elementy konstrukcyjne podkreślają również różnice między producentami. Kombinacje przekrojów żył, identyfikatory przewodników i ekrany elementów różnią się znacznie w zależności od producenta. W firmie igus harmonizujemy ważne elementy, takie jak płaszcz zewnętrzny, ekranowanie, płaszcz wewnętrzny i wiele innych z ruchem prowadnika kablowego. Pozwala nam to zoptymalizować wytrzymałość.
DriveCliq — standard firmy Siemens
DriveCliq to cyfrowy interfejs enkodera firmy Siemens. Standard stał się publicznie dostępny i może być używany przez innych producentów. W przeciwieństwie do enkoderów obrotowych powszechnie stosowanych we wcześniejszych generacjach, ten system enkodera jest wyposażony w element Ethernet CAT5 i dwie grube żyły zasilające. Połączenie jest zwykle realizowane za pomocą złącza firmy Yamaichi, które podobnie jak złącze RJ 45, przenosi dane, ale ma styki zasilania po prawej i lewej stronie nacięcia. Ten układ pinów jest również obecny w oprawie IP20 dla szafy sterowniczej lub IP65 dla rozwiązań polowych. Rozwiązanie M12 zadomowiło się wśród złączy, ponieważ jest bardziej wytrzymałe i kompaktowe oraz eliminuje konieczność stosowania drogiego sprzęgła.
DriveCliq — standard dla obrabiarek
Kilka lat temu nastąpiło powszechne odejście od konwencjonalnych, analogowych systemów enkoderów na rzecz — nowej w tamtych czasach — technologii DriveCliq. Podczas tej zmiany byliśmy w stanie wesprzeć głównych klientów, takich jak WALDRICH (z siedzibą w Coburgu). Wyzwaniem było połączenie nowej technologii złączy ze znacznymi długościami przewodów. Pracowaliśmy razem, aby opracować rozwiązanie dla niezwykle wytrzymałego, okrągłego złącza sygnałowego M23, które było znacznie lepsze niż oryginalne rozwiązanie pod względem obróbki i transmisji danych. Jeśli więc poszukiwane jest rozwiązanie, którego nie można znaleźć w katalogu, zapraszamy do kontaktu, a przyjrzymy się bliżej problematycznej aplikacji.
Płaszcz wewnętrzny — dlaczego jest ważny podczas długich przesuwów i przy małych promieniach
Nasz płaszcz wewnętrzny, umieszczony pomiędzy strukturą żyły a ekranem, zapewnia unikalność konstrukcji naszych wysokiej klasy przewodów. Chroni i prowadzi wrażliwe żyły oraz wspiera ekran. Obie te funkcje są niezwykle ważne zarówno przy długich przesuwach, jak i małych promieniach gięcia — czyli właśnie tam, gdzie przewód poddawany jest najbardziej ekstremalnym siłom.