Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 640 - prowadnik z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Optymalny stosunek
wysokości wewnętrznej do zewnętrznej
2. Modułowy system podziału wewnętrznego
3. Ograniczniki z hamulcami zmniejszające hałas
4. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
5. Ulepszone powierzchnie ślizgowe
z przeciwdziałającymi zużyciu wkładkami bocznymi
6. Powierzchnia ślizgowa
7. Dostępna również wersja z odwróconym promieniem zgięcia (RBR).
8. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
Dostępne szerokości wewnętrzne: od 50 do 562 mm
Dostępne promienie gięcia: od 150 do 700 mm
Podziałka: 46 mm na ogniwo = 7 ogniw/m