Zmień język :

System E4/00 (wymawiane: E4-hundred), najbardziej wszechstronny z łańcuchów E4, jest bezpiecznym wyborem dla większości zastosowań (uwaga: dla odległości przesuwu > 200 m i dla "bocznego niepodpartego montażu" należy wybrać E4/4). Zasada "ogniwo wewnętrzne - ogniwo zewnętrzne" ułatwia montaż i demontaż. Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak hamulec "" w ograniczniku łańcucha, znacznie zmniejszają hałas podczas pracy.
Typowe branże i zastosowania:
Robotyka i przenoszenie, technologia przenośników, technologia chłodnicza, maszyny budowlane, obrabiarki, obróbka drewna, wszystkie rodzaje maszyn, półprzewodniki, zastosowania w pomieszczeniach czystych, chłodnie, spawarki, zastosowania morskie, ogólna inżynieria mechaniczna itp.

wysokość wewnętrzna hi: 108 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 200 - 500 mm
promień gięcia R: 250 - 1000 mm
skok: 143 mm

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem