[[W przypadku nowoplanowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki serii E4.112 z rodziny E4.1.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii E4.112
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 600 - prowadnik z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
2. Wieko e-prowadnika rurowego
można otworzyć i zdjąć
3. Ograniczniki z hamulcami
zmniejszające hałas
4. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
5. Ulepszone powierzchnie ślizgowe
z przeciwdziałającymi zużyciu wkładkami bocznymi
6. Modułowy system podziału wewnętrznego
7. Możliwość połączenia konstrukcji zamkniętych i otwartych
8. Kształt zewnętrzny odpychający brud
9. Dostępna również wersja z odwróconym promieniem zgięcia (RBR).
Dostępne szerokości wewnętrzne: 200 do 600 mm
Dostępne promienie zgięcia: 200 do 1000 mm
Skok: 143 mm/ogniwo = 7 ogniw/m