Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System twisterchain®, seria 3808
1. Możliwe ruchy obrotowe do 540° (przy zastosowaniu specjalnych elementów mocujących)
2. Modułowa konstrukcja - zmienna szerokość
3. Kształt zewnętrzny odpychający brud
4. Listwy poprzczne otwierane po obu stronach
5. Gładka powierzchnia wewnętrzna
6. Nowe rynny prowadzące typ 01 oraz typ 02 (ruch do 360°) dostępne bezpośrednio z magazynu
7. Możliwość podziału wnętrza