Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System triflex® R serii TRE.50.B - nowy rozmiar
1. Wieloosiowy ruch - wysoka elastyczność pozwala na złożone zastosowania nawet na 6j osi. Możliwy obrót ok. ± 10° na
ogniwo prowadnika po osi wzdłużnej. Ułatwia to
prowadzenie przewodów wokół skomplikowanych kształtów geometrycznych
2. Wysoka absorpcja siły rozciągającej dzięki specjalnym przegubom "kulowym", a co za tym idzie - płynny ruch
na wszystkich osiach
3. Prosty mechanizm otwierania - łatwe wypełnianie i wymiana
konfekcjonowanych przewodów lub węży
4. Znakomite właściwości mechaniczne
5. Niewielki promień zgięcia i skok - oszczędność przestrzeni montażowej
6. Łatwe wydłużanie i skracanie - jeden formowany wtryskowo element. Wzdłuż kierunku siły rozciągającej nie są potrzebne
żadne elementy wspierające (takie jak stalowe liny, mechanizmy sprężynowe itp.)
7. Niezwykle wysoka stabilność - dzięki ogranicznikom zewnętrznym oraz
precyzyjnym ogranicznikom promienia i skrętu
8. Zestaw triflex® R - kompaktowy i uniwersalny moduł do wszystkich ruchów robota, montowany na istniejących punktach mocowania
9. Prosty montaż na urządzeniu skraca czas przygotowania do minimum;
kompleksowy asortyment akcesoriów
10. Do specjalnych zastosowań wciąż dostępne są: moduły prętów sprężystych, uniwersalne zestawy montażowe oraz FlexBar