triflex® R (R oznacza okrągły) jest trzecią generacją 3-osiowych e-prowadników firmy igus®. Wieloosiowy system zasilania triflex® R został opracowany specjalnie dla zaawansowanych 6-osiowych zastosowań w robotyce w trudnych warunkach przemysłowych. Niektóre z istotnych właściwości: Opcja pręta z włókna dla częściowego wzmocnienia triflex® R, około +/- 10° . Skręcanie na ogniwie e-prowadnika, duża wytrzymałość na rozciąganie w przegubie kulowym. Ponad 100 elementów jest dostępnych w serii produktów triflex® R obejmujących wszystkie wymagania począwszy od dużych robotów spawalniczych po niewielkie roboty paletyzujące. triflex® R otrzymał nagrodę iF Design Award.
TRC = zamknięte – Zamknięta wersja do ochrony kabli przed brudem i wiórami.
Najprostsza instalacja i demontaż przez system przegubów kulowych
Bardzo proste wypełnianie – Tylko wepchnąć kabel – Łatwy system
Interesujące zastosowania z różnych sektorów przemysłu
Określ przewód, wybierz e-prowadnik i skonfiguruj separację wewnętrzną. Teraz również dla całej serii Triflex® R!
Wsparcie dla różnych typów robotów. Uproszczone zamówienia kompletnych systemów.
TRC.30Wysokość wewnętrzna Bi 1: 12 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 10 mm
Kąt zginania R: 50 mm
skok: 11,3 mm
TRC.40Wysokość wewnętrzna Bi 1: 15 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 13 mm
Kąt zginania R: 58 mm
skok: 13,9 mm
Instrukcje łączenia i rozłączania Triflex® R - TRC.
TRC.50Wysokość wewnętrzna Bi 1: 18,8 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 16,2 mm
Promień zgięcia R: 80 mm
Skok: 17,4 mm
TRC.60Wysokość wewnętrzna Bi 1: 22,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 19,5 mm
Kąt zginania R: 87 mm
skok: 20,4 mm
TRC.70Wysokość wewnętrzna Bi 1: 28 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 24 mm
Kąt zginania R: 110 mm
skok: 25,6 mm
TRC.85Wysokość wewnętrzna Bi 1: 33 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 28 mm
Kąt zginania R: 135 mm
skok: 30,6 mm
TRC.100Wysokość wewnętrzna Bi 1: 37.5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 32.5 mm
Kąt zginania R: 145 mm
skok: 34.5 mm
TRC.125Wysokość wewnętrzna Bi 1: 43,3 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 43,3 mm
Kąt zginania R: 182 mm
skok: 44,6 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
TRCF.85Wysokość wewnętrzna Bi 1: 30 mm
Promień zgięcia R: 135 mm
Skok: 30,6 mm
Instrukcje łączenia, rozdzielania i wypełniania prowadników triflex® R - TRCF.
TRCF.100Wysokość wewnętrzna Bi 1: 34,3 mm
Promień zgięcia R: 145 mm
Skok: 34,5 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
TRE.30Wysokość wewnętrzna Bi 1: 12 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 10 mm
Kąt zginania R: 50 mm
skok: 11,3 mm
TRE.40Wysokość wewnętrzna Bi 1: 15 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 13 mm
Kąt zginania R: 58 mm
skok: 13,9 mm
Instrukcje łączenia, rozdzielania i wypełniania triflex® R - TRE.
TRE.60Wysokość wewnętrzna Bi 1: 22,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 19,5 mm
Kąt zginania R: 87 mm
skok: 20,4 mm
TRE.70Wysokość wewnętrzna Bi 1: 28 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 24 mm
Kąt zginania R: 110 mm
skok: 25,6 mm
TRE.85Wysokość wewnętrzna Bi 1: 33 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 28 mm
Kąt zginania R: 135 mm
skok: 30,6 mm
TRE.100Wysokość wewnętrzna Bi 1: 37,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 32,5 mm
Kąt zginania R: 145 mm
skok: 34,5 mm
TRE.125Wysokość wewnętrzna Bi 1: 43,3 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 43,3 mm
Kąt zginania R: 182 mm
skok: 44,6 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
TRE.40.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 15 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 13 mm
Kąt zginania R: 58 mm
skok: 13,9 mm
TRE.50.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 18,8 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 16,2 mm
Promień zgięcia R: 80 mm
Skok: 17,4 mm
Instrukcje łączenia, rozdzielania i wypełniania triflex® R - wersja TRE.B.
TRE.60.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 22,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 19,5 mm
Kąt zginania R: 87 mm
skok: 20,4 mm
TRE.70.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 28 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 24 mm
Kąt zginania R: 110 mm
skok: 25,6 mm
TRE.85.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 33 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 28 mm
Kąt zginania R: 135 mm
skok: 30,6 mm
TRE.100.BWysokość wewnętrzna Bi 1: 37,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 32,5 mm
Kąt zginania R: 145 mm
skok: 34,5 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Narzędzie do demontażu triflex® R wersji B
Wysokość wewnętrzna Bi 1: 37,5 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 32,5 mm
Promień gięcia R: 145 mm
Skok: 34,5 mm
dla TRC / TRE / TRL. Dostępne również z mocowaniem przewodów i jako uchwyt pośredni.
Standard dla wersji TRL. Kompatybilny także z TRC / TRE. Możliwy z mocowaniem przewodów i jako uchwyt pośredni.
TRL.30Wysokość wewnętrzna Bi 1: 12 mm
Wysokość wewnętrzna Bi 2: 10 mm
Kąt zginania R: 50 mm
skok: 11,3 mm
TRL.40Wysokość wewnętrzna Bi 1: 15 mm
Kąt zginania R: 58 mm
skok: 13,9 mm
Instrukcje łączenia i rozłączania oraz wypełniania triflex® R - TRL.
TRL.70Wysokość wewnętrzna Bi 1: 28 mm
Kąt zginania R: 110 mm
skok: 25,6 mm
TRL.100Wysokość wewnętrzna Bi 1: 38 mm
Kąt zginania R: 145 mm
skok: 34,5 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
TRLF. 65Wysokość wewnętrzna Bi 1: 24.4 mm
Kąt zginania R: 100 mm
skok: 23.1 mm
TRLF. 85Wysokość wewnętrzna Bi 1: 32,8 mm
Promień zgięcia R: 135 mm
Skok: 30,6 mm
Instrukcje łączenia, rozdzielania i wypełniania triflex® R - TRLF.
TRLF. 100Wysokość wewnętrzna Bi 1: 38 mm
Promień zgięcia R: 145 mm
Skok: 34,4 mm
Dla TRC / TRE / TRL. Możliwe są także z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Standard dla wersji TRL. Dodatkowo kompatybilny z TRC / TRE; możliwość zastosowania z uchwytami odciążającymi i jako pośrednie połączenie.
Zapobiega tworzeniu się pętli na osi robota, płynnie regulowana siła wciągania.
Przeznaczony do zastosowania w robotach o średnim i dużym udźwigu.
triflex® RSE oferuje niezwykle prosty, liniowy system odciągu bez ugięć, jak również z prętów z włókna węglowego lub rolek prowadzących.
Opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w robotach o niskim i średnim udźwigu.
Inteligentne rozwiązanie problemu zgodnie z instrukcją
Istnieje możliwość zamontowania modułu drążków światłowodów w zamierzonej pozycji na ramieniu robota.
Zabezpiecz montaż także w użyciu kabli na dużych szerokościach.
Dostępne z i bez łożyska obrotowego
Znakomicie chronione w ekstremalnych zastosowaniach.
Chroni przed odpryskami spawalniczymi i gorącaymi wiórami aż do 600°C
Prowadzenie energii dla cobotów
Elementy łączące triflex® R dla "Universal Robots"
Specjalne kable dla długiej żywotności w aplikacjach robotów.
Narzędzia do demontażu dla triflex® TRE (wersja B) oraz TRCF.
Płaszcz zewnętrzny z PUR
Ekranowane
Odporne na działanie oleju i chłodziwa
Odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Nie zawierają PVC i halogenów
Odporne na nacięcia
Nie podtrzymujące palenia