Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System triflex® R, seria TRE.30
1. Wieloosiowy ruch - wysoka elastyczność pozwala na złożone zastosowania nawet na 6j osi. Możliwy obrót ok. ± 10° na
ogniwo prowadnika po osi wzdłużnej. Ułatwia to
prowadzenie przewodów wokół skomplikowanych kształtów geometrycznych
2. Wysoka absorpcja siły rozciągającej dzięki specjalnym przegubom "kulowym", a co za tym idzie - płynny ruch
na wszystkich osiach
3. Prosty mechanizm otwierania - łatwe wypełnianie i wymiana
konfekcjonowanych przewodów lub węży
4. Znakomite właściwości mechaniczne
5. Niewielki promień zgięcia i skok - oszczędność przestrzeni montażowej
6. Łatwe wydłużanie i skracanie - jeden formowany wtryskowo element. Wciąganie nie wymaga żadnych dodatkowych
elementów (stalowych przewodów, mechanizmów sprężynowych itp.)
7. Wyjątkowa stabilność dzięki zewnętrznym ogranicznikom oraz
określonej granicy promienia i skrętu
8. Prosty montaż na urządzeniu skraca czas przygotowania do minimum;
kompleksowy asortyment akcesoriów