Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System triflex® R, seria TRL.40
1. triflex® R light - podwójna korzyść: niska cena oraz szybki montaż, jednoczęściowe
ogniwo, niezwykle łatwe wypełnianie dzięki zastosowaniu zasady
easychain®, pasuje do standardowych elementów mocujących triflex® R
2. Elastyczność w każdym kierunku - wysoka giętkość pozwala na
złożone ruchy, nawet na szóstej osi robotów. Możliwy obrót ok. ± 10° na
ogniwo prowadnika po osi wzdłużnej. Ułatwia to
prowadzenie przewodów wokół skomplikowanych kształtów geometrycznych
3. Wysoka absorpcja siły rozciągającej dzięki specjalnym przegubom "kulowym", a co za tym idzie - płynny ruch
na wszystkich osiach
4. Prosty mechanizm otwierania - łatwe wypełnianie i wymiana
konfekcjonowanych przewodów lub węży
5. Niewielki promień zgięcia i skok -
oszczędność przestrzeni montażowej
6. Łatwe wydłużanie i skracanie - jeden formowany wtryskowo element,
krótszy czas montażu. Wciąganie nie wymaga żadnych dodatkowych
elementów (stalowych przewodów, mechanizmów sprężynowych itp.) Łatwe wydłużanie i skracanie dzięki modułowej konstrukcji
7. Prosty montaż na urządzeniu skraca czas przygotowania do minimum;
kompleksowy asortyment akcesoriów