Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System triflex® R, seria TRLF 85
1. TRLF - lekkie i ekonomiczne prowadniki z zapięciem zatrzaskowym
2. Do ruchów w wielu osiach - skręt około ± 10° na ogniwo prowadnika po osi wzdłużnej
3. Wysoka absorpcja sił rozciągających dzięki zastosowaniu przegubu kulowego
4. Łatwe otwieranie pozwalające zastosować grube i sztywne
węże i/lub wiele przewodów
5. Łatwy montaż i
demontaż
6. Wyjątkowo niska masa dzięki konstrukcji jednoczęściowej
7. Trójkomorowy system
podziału wewnętrznego
8. Niewielki promień zgięcia i skok
9. Ekonomiczne i lekkie elementy
mocujące z systemem odciążenia lub ogniwem pośrednim