Serwoprzewód chainflex® CF210.UL

CF210.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem odporna na działanie oleju mieszanka PVC 2. Ekran w postaci miedzianego oplotu o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Owinięcie folią wokół warstwy zewnętrznej 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające skręcane wraz z elementami pomocniczymi oraz elementami o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF210.UL.05.04 product image
1. Wytłaczana pod wysokim ciśnieniem odporna na działanie oleju mieszanka PVC 2. Ekran w postaci miedzianego oplotu o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Owinięcie folią wokół warstwy zewnętrznej 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające skręcane wraz z elementami pomocniczymi oraz elementami o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Element przewodzący o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do zastosowań ze średnimi obciążeniami
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Ekranowane
  • Odporny na olej
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotCF210.UL.05.04
(4G0,5)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa