- Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
- Płaszcz zewnętrzny z iguPUR
- Ekran ogólny
- Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
- Nie podtrzymujące palenia
- Odporność na UV
- Do 4 lat gwarancji
Zmień język :
Typowe obszary zastosowania
| Podwójne cykle* | 1 milion | 3 miliony | 5 mln |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Uwaga techniczna dotycząca przewodów BUS'owych
Przewody BUS'owe chainflex® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz zasady konstrukcji, przewody BUS'owe zaprojektowane są do różnych zastosowań mechanicznych i mają różne odporności na media. Przewody zostały zaprojektowane pod kątem elektrycznym tak, aby, z jednej strony, wymagania specyfikacji szynoprzewodów były spełnione, a z drugiej, aby zapewniały wysoki stopień niezawodności EMC. Dodatkowo zapewniają, że wartości elektryczne pozostaną stabilne przez długi czas pomimo ciągłego ruchu. Ogólna jakość transmisji w całym systemie szynoprzewodów nie zależy jednak wyłącznie od zastosowanego przewodu. Wymaga raczej precyzyjnej koordynacji wszystkich komponentów (podzespołów elektronicznych,
technologii połączenia i przewodu), jak również upewnienie się, aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi prędkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc jedynym elementem odpowiedzialnym za niezawodną transmisję sygnałów.
Firma igus® radzi, aby przy projektowaniu systemu szynoprzewodów uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomaga w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku.