Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Podwójne cykle gięcia* | 1 milionów | 3 milionów | 5 milionów |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
+5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
+15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli pracy - prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.
Światłowód gradientowy do największych obciążeń, zewnętrzny płaszcz PUR, nie zawiera metalu, odporny na olej, odporny na zginanie w niskich temperaturach do -40°C, nie zawierający PVC oraz halogenu, odporny na promieniowanie UV
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na działanie oleju i olejów organicznych, odporny na UV, zimno-elastyczny, odporny na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenu
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h