Zmień język :
Udzielamy gwarancji na nasze kable na okres do 4 lat, ponieważ możemy dokonać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych kabli w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m² i 700 równoległych testach.
Gwarancja chainflex® podlega warunkom pracy mającym zastosowanie do danej rodziny kabli. Są to parametry takie jak temperatura, rodzaj ruchu, skręcanie, wpływ mediów i promień gięcia. Gwarancja jest ważna przez okres do 4 lat lub 100 milionów podwójnych skoków, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Liczba podwójnych skoków objętych gwarancją zależy od rodzaju instalacji i jakości kabla. Jest to opisane w aktualnym katalogu, w arkuszach danych i w kalkulatorze żywotności.
| Podwójne cykle* | 5 milionów | 7,5 miliona | 10 milionów |
|---|---|---|---|
| Temperatura od/do [°C] | Minimalny promień gięcia [Faktor x d] | Minimalny promień gięcia [Faktor x d] | Minimalny promień gięcia [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Większa liczba podwójnych skoków- oblicz żywotność online
W tej tabeli znajdują się parametry techniczne przewodu sterującego chainflex® CF9. Jeśli przewód jest używany zgodnie z określonymi warunkami pracy, obowiązuje gwarancja żywotności użytkownika wynosząca 5, 7,5 lub 10 milionów podwójnych skoków. Sama żywotność może być znacznie dłuższa.
Załóżmy, że używasz kabla o średnicy 12 mm w łańcuchu energetycznym o promieniu 100 mm. Daje to współczynnik zginania wynoszący 8,3 (100 mm/12 mm). Aby uzyskać informacje na temat trwałości, potrzebne są informacje z technicznych warunków ramowych (temperatura i liczba podwójnych uderzeń). Zakładając zakres temperatur -25/ +90 °C) przy 8 x d, efektywny współczyn nik zginania przekracza minimalny limit 7. Gwarantujemy 10 milionów podwójnych uderzeń! W wyższych lub niższych temperaturach wymagany współczynnik dla tego poziomu gwarancji wynosiłby 8,5, zmniejszając liczbę podwójnych uderzeń do gwarantowanych 7,5 miliona uderzeń.
Te stwierdzenia zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania dla całego systemu!

UL zweryfikowany: chainflex® otrzymuje najwyższe uznanie od szanowanej na całym świecie organizacji testującej
igus® jest pierwszą niemiecką firmą, której obietnica dotycząca przewodu chainflex® została potwierdzona. W złożonym procesie certyfikacji, amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność deklaracji "igus® 4-letniej gwarancji na przewód chainflex® oraz kalkulatora żywotności opartego na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Tym samym firma z Kolonii jako pierwsza w Europie potwierdziła prawdziwość oświadczenia reklamowego przez instytucję testującą. W przyszłości żaden przewód chainflex® nie opuści fabryki w dowolnym miejscu na świecie, który nie będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikalnym numerem B129699, który odnosi się do igus®.
Łącznie 1044 z ponad 1350 przewodów znajdujących się w ofercie i dostępnych z magazynu posiada już klasyczną homologację UL. Jest to warunek konieczny do bezproblemowego uruchomienia systemu w USA. Eksport systemów do Ameryki będzie zatem przebiegał sprawnie. Połączenie homologacji UL i etykiety marketingowej UL zapewnia teraz podwójnie płynny eksport.
Oświadczenia te zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania całego procesu inwestycyjnego; tym bardziej, że zostały potwierdzone przez organ zewnętrzny! Dowiedz się więcej o weryfikacji UL tutaj:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem