igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
- Klasa chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Złącze BNC/gniazdo BNC
4.5
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)